ROBOT Nová technológia: Otvorené platformy a fyzická umelá inteligencia
Spoločnosť FANUC aktívne podporuje otvorené platformy s cieľom urýchliť automatizáciu prostredníctvom aplikácie pokrokov v oblasti umelej inteligencie na roboty. V rámci tejto iniciatívy oznamuje uvedenie špecializovaného ovládača (drivera) na riadenie robotov FANUC pre open-source platformu robotického vývoja ROS 2. Tento ovládač je dostupný ako open-source softvér na platforme GitHub, najväčšej vývojárskej platforme na ukladanie, zdieľanie a správu zdrojového kódu.
Roboty FANUC zároveň štandardne podporujú programovací jazyk Python, ktorý je široko využívaný pri vývoji AI, čo ich predurčuje na implementáciu konceptu Physical AI na otvorených platformách.
Jednou z výhod otvorenej platformy je možnosť flexibilne využívať výpočtové zdroje z cloudu (dátových centier) aj z edge serverov prepojených prostredníctvom vysokorýchlostnej komunikácie novej generácie.
Mnohé spoločnosti, startupy, univerzity a výskumné inštitúcie skúmajú možnosti Physical AI pomocou ROS a Pythonu. Sprístupnením zdrojového kódu ROS 2 drivera pre roboty FANUC, umožnením spúšťania Pythonu a podporou vysokorýchlostného externého zadávania príkazov sa zjednodušuje zavádzanie riešení Physical AI v kombinácii s vysoko spoľahlivými robotmi FANUC – od malých modelov s nosnosťou 3 kg až po veľké roboty s nosnosťou do 2,3 tony – a najnovšími technológiami AI priamo do výrobných prevádzok.
Na medzinárodnej výstave robotiky, ktorá sa uskutoční v decembri, predstaví FANUC po prvýkrát reálne príklady aplikácií Physical AI implementovaných na otvorenej platforme. Návštevníci si budú môcť robotické systémy FANUC pozrieť, dotknúť sa ich a komunikovať s nimi, pričom priamo zažijú, ako možno najnovšie AI technológie využiť vo výrobnom prostredí.
Kľúčové vlastnosti FANUC ROS 2 drivera
- Kompatibilita s frameworkom ros2_control, ktorá umožňuje vysoko presné riadenie pohybu v reálnom čase.
- Podpora ultrarýchleho riadenia s periódou 1 ms, čo patrí medzi najvyššie štandardy v odvetví.
- Okrem kolaboratívnej série FANUC CRX je možné prostredníctvom ROS 2 drivera pripojiť široké portfólio robotov FANUC – od malých modelov s nosnosťou 3 kg až po veľké roboty s nosnosťou do 2,3 tony.
Robot s umelou inteligenciou rozpozná vaše hlasové príkazy
Robot s umelou inteligenciou, ktorý sa vyhýba ľuďom
Dve ramená nainštalujú flexibilný kábel
Robot s umelou inteligenciou sleduje pohyblivé časti a uťahuje skrutky
Pokrok v oblasti fyzickej umelej inteligencie a digitálnych dvojčiat vďaka spolupráci so spoločnosťou NVIDIA
Spoločnosť FANUC spolupracuje so spoločnosťou NVIDIA na urýchlení implementácie konceptu Physical AI v priemyselných robotoch. Roboty FANUC budú zároveň vytvárať digitálne dvojča vo fotorealistickej virtuálnej továrni prostredníctvom simulačného prostredia NVIDIA Isaac Sim, open-source referenčného rámca pre robotické simulácie postaveného na knižniciach NVIDIA Omniverse.
V uvedených aplikáciách Physical AI robotov FANUC sa využíva palubný počítač NVIDIA Jetson a AI infraštruktúra NVIDIA. Synergický efekt kombinácie platformy NVIDIA AI a priemyselných robotov FANUC si bude možné vyskúšať priamo na medzinárodnej výstave robotiky.
Okrem kolaboratívnej série FANUC CRX budú ako OpenUSD SimReady aktíva v prostredí Isaac Sim dostupné roboty FANUC – od malých modelov s nosnosťou 3 kg až po veľké roboty s nosnosťou do 2,3 tony. Vývojári robotických aplikácií budú môcť voľne umiestňovať roboty FANUC do realistických virtuálnych tovární poháňaných knižnicami Omniverse, efektívne získavať a generovať tréningové dáta pre AI, vykonávať presné simulácie a testovať výrobné operácie.
Integráciou simulačného softvéru FANUC ROBOGUIDE s NVIDIA Isaac Sim je možné dokonale reprodukovať reálnu prevádzku robota s presnými trajektóriami a časmi cyklov pomocou rovnakých algoritmov ako pri skutočnom robote. Na výstavisku medzinárodnej výstavy robotiky bude možné vidieť roboty FANUC v prevádzke vo fotorealistickej virtuálnej továrni.