În ritmul rapid și competitiv al industriei electronice, este esențială capacitatea de a combina în mod constant standarde ridicate de calitate și precizie cu o productivitate maximizată, costuri scăzute de producție și timpi rapizi de procesare. Oferind o flexibilitate uriașă într-o gamă largă de procese de fabricație, soluțiile de automatizare fac realizarea acestei sinteze relativ ușoară. Mașinile FANUC au fost concepute pentru a oferi o precizie extrem de repetabilă, o fiabilitate solidă și pentru a crea eficiențe care vă reduc semnificativ costurile. Mai mult, acestea vă oferă flexibilitatea de a răspunde dinamic la tendințele și cerințele pieței. Indiferent dacă doriți să vă automatizați întregul scenariu de producție sau doar o mică parte a acestuia, FANUC are o soluție care nu numai că este adaptată nevoilor dvs., dar vă va ajuta și să vă asigurați viitorul afacerii.
Creșteți eficiența producției electronice cu soluțiile de automatizare FANUC, care oferă precizie, fiabilitate și reacție dinamică pe piață.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
FANUC oferă o varietate de roboți de asamblare extrem de fiabili care sunt îndemânatici, repetabilitate, compacți și rapizi. De la roboți articulați cu 5 până la 6 axe, la roboți Delta cu 3-6 axe, la seriile noastre SCARA și roboți colaborativi, avem modelele și caracteristicile inteligente necesare pentru a vă menține obiectivele de producție pe calea cea bună.
Echipați cu 𝑖RVision și senzor de zonă 3D, roboții FANUC prelevează, sortează, plasează și aranjează produse pe o bandă transportoare în mișcare. De exemplu, roboții Delta sunt alegerea perfectă pentru preluarea, sortarea, inspectarea, plasarea și inserarea pieselor. Acest lucru poate fi realizat la viteze mari pe benzi transportoare în mișcare.
Robotica utilizată pentru activități de lipire și sudare asigură aplicarea consecventă și precisă a materialului de lipire sau sudare, contribuind la calitatea și fiabilitatea produselor electronice.
Să vă sortați produsele pentru livrare cu roboții noștri echipați cu un sistem de vedere. Automatizarea proceselor de final de linie, cum ar fi ambalarea, etichetarea, ambalarea și paletizarea, simplifică procesul de ambalare și îmbunătățește eficiența logistică generală.
Producția unui număr mare de componente electrice mici necesită viteză și repetabilitate. Accelerația oferită de servomotoarele electrice ROBOSHOT este ideală pentru crearea pereților subțiri pe care piesele electrice îi necesită adesea. În plus, funcțiile inteligente ROBOSHOT compensează schimbările de vâscozitate, în timp ce aerisirea activă a gazelor îmbunătățește și mai mult calitatea.
Cu gama sa extinsă de opțiuni care asigură suprafețe perfecte și o precizie incredibilă a pieselor, ROBOCUT se remarcă ca fiind instrumentul perfect pentru industria electronică. Mașina de tăiere EDM cu fir de la FANUC demonstrează o precizie extrem de ridicată pe unelte, cum ar fi matrițele. Nivelurile incredibile de repetabilitate ale mașinii garantează în continuare că aceleași standarde ridicate sunt obținute în mod constant.
Aplicațiile din industria electrică necesită adesea găuri mici în componente de precizie. Pentru a face acest lucru, FANUC ROBODRILL vine cu un arbore fin echilibrat pentru a asigura un grad foarte ridicat de precizie repetabilitate. Pentru a maximiza precizia în aplicații de acest tip, ROBODRILL include și o unitate de curățare a sculei. Curățând atât scula, cât și arborele în timpul schimbării sculei, această caracteristică îmbunătățește foarte mult repetabilitatea.
CNC-urile FANUC vă permit să obțineți un randament de producție ridicat și cele mai înalte standarde de calitate pentru frezarea, strunjirea, frezarea sau tăierea rapidă și precisă pe 5 axe a carcaselor de piese complexe de toate tipurile, de la electronice de consum la aeronautică. FANUC ROBODRILL oferă control simultan și funcții avansate, precum look-ahead, interpolare și funcții inteligente de netezire pentru producția precisă și rapidă de matrițe complexe, electrozi și piese 3D.
Pentru producția de componente electrice și electronice, tehnologia de strunjire rapidă și ultra-precisă folosind acționări și comenzi FANUC este o alternativă economică la rectificarea circulară și atinge precizii de ordinul micronilor.
FANUC îmbunătățește frezarea componentelor electronice cu centrul ROBODRILL și robotizarea mașinilor pentru eficiență maximă. Unitatea noastră CNC asigură o operare ușoară și rezultate superioare într-o gamă largă de aplicații.
Unitățile CNC avansate FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) deschid calea în aplicațiile de tăiere cu laser, plasmă și jet de apă, oferind precizie și eficiență de neegalat. Împreună cu robotizarea, FANUC ridică aceste procese de tăiere, asigurând calitate superioară și viteză în cele mai exigente medii de producție.
În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.
Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.