DO YOU FANUC?
Fiecare proces de automatizare începe cu un pas. Aflați cum sprijină FANUC producătorii prin soluții de automatizare scalabile, precise și robuste, care deschid noi perspective și asigură un succes de durată.
FANUC la FAKUMA 2026
FANUC prezintă viitorul producției de materiale plastice la FAKUMA, punând în evidență noile modele ROBOSHOT, robotica colaborativă cu Physical AI și instrumentele digitale care transformă datele de producție în informații utile. Descoperiți cum FANUC asigură performanțe stabile, o producție mai inteligentă și o turnare fiabilă.
FANUC are un plan pentru dumneavoastră
Personalizați-vă pachetul de servicii cu ajutorul planurilor FANUC pentru a maximiza timpul de funcționare, a menține calitatea și a îmbunătăți eficiența operațională. Totul cu costuri clare și previzibile.
Descoperiți planurile FANUC. Performanță, definită.
Noua serie R-2000/E
Proiectată pentru valoare pe termen lung. Creșteți productivitatea, îmbunătățiți flexibilitatea și reduceți costurile cu Seria R-2000/E.
Roboți colaborativi
Descoperiți roboții colaborativi FANUC, care oferă o sarcină utilă mai mare, o rază de acțiune mai mare și o viteză mai mare. De la programarea ușoară până la o funcționare fără întreținere timp de 8 ani, coboții FANUC asigură performanțe fiabile în orice mediu de producție.
CNC inteligent pentru calitate și productivitate maximă
FANUC oferă răspunsul la operațiile de prelucrare exigente care implică mai multe axe și aplicații cu trasee multiple. De la piese foarte mici la piese foarte mari, de la materiale foarte moi la materiale foarte dure, sistemele CNC FANUC oferă echilibrul ideal între precizie maximă, calitate perfectă a suprafeței și timpi de ciclu cât mai scurți. Acest lucru se traduce în mai puțin timp neproductiv și elimină inexactitățile apărute în operațiunile de configurare a mai multor piese.
Cea mai largă gamă de roboți industriali și coboți din lume
Cu mai mult de 100 modele, FANUC oferă cea mai largă gamă de roboți industriali din lume. Acoperind o gamă variată de aplicații și industrii, roboții FANUC sunt ușor de utilizat și oferă flexibilitate completă datorită unei game de opțiuni specifice aplicațiilor, integrării simple, încărcăturii utile de până la 2.3 t și anvergurii maxime de până la 4.7 m.
Centre compacte de prelucrare CNC
Noua generație de centre de prelucrare verticale ROBODRILL promite calitate și precizie de neegalat la intervale orare mari. Cu un timp imbatabil de schimbare a sculei de 0,7 secunde și o turelă capabilă să manipuleze scule care cântăresc 4 kg, noile versiuni avansate sunt atât cele mai rapide, cât și cele mai puternice mașini CNC cu 5 axe de pe piață. În format avansat sau standard, fiecare mașină ROBODRILL este un adevărat centru de prelucrare verticală de mare viteză care oferă performanțe incredibile și eficiență imbatabilă.
Mașini electrice de injecție
FANUC ROBOSHOT preia tehnologia de precizie CNC de ultimă oră de la strunjire și frezare și o aplică la injecția electrică de mase plastice. Rezultatele sunt o accelerare mai mare, o precizie maximă a mișcărilor și timpi de ciclu extrem de scurți pentru a produce cantități mari de piese de înaltă calitate constantă.
Mașini CNC de tăiere cu fir EDM
În ceea ce privește tăierea cu fir EDM, precizia a devenit o prioritate. Acesta este motivul pentru care FANUC a dezvoltat o mașină de tăiere cu fir ROBOCUT de nouă generație. Seria α-C𝑖C este alcătuită din mașini polivalente. Cu timpi medii între defecțiuni incredibil de lungi, întreținere redusă, longevitate și timpi de funcționare excelenți, aceste mașini de tăiere prin electroeroziune pregătite pentru viitor sunt concepute pentru a economisi timp și a reduce costurile unitare, asigurând în același timp o precizie și o eficiență de tăiere la superlativ.
Doriți să ridicați productivitatea la nivelul următor?
FANUC reunește automatizarea cu analiza avansată pentru a conduce la decizii de afaceri mai inteligente și mai rapide pentru companiile industriale, indiferent de mărimea lor. Descoperiți produse IIoT scalabile care cresc eficiența producției prin îmbunătățirea calității, performanței, timpului de funcționare și eficiența generală a echipementelor (OEE). Faceți procesele dvs. de producție mai eficiente datorită soluțiilor FANUC IIoT.
Planurile FANUC
Planurile noastre de service sunt concepute pentru a asigura un timp de funcționare optim al mașinii, o calitate constantă a producției și o eficiență operațională pe termen lung. Toate acestea cu costuri previzibile și asistență personalizată. Indiferent de produsul și nevoile dvs., există un plan FANUC potrivit pentru dvs.!
Sporiți eficiența operațională
Descoperiți platforma digitală de servicii FANUC pentru a vă simplifica afacerea:
Magazin onlineÎnregistrare de produse și fișe de descriere generală a produselorComenzi și oferte
Aflați cum cresc clienții noștri împreună cu FANUC
Explorați diferitele noastre studii de caz, care acoperă o gamă largă de soluții de automatizare pentru producătorii mici și mari care operează în toate tipurile de industrii din întreaga lume.
FANUC Top Innovator 2025
FANUC Corporation a fost recunoscută drept unul dintre primii 100 de inovatori globali pentru 2025, în semn de recunoaștere pentru activitățile sale în domeniul cercetării și dezvoltării și al proprietății intelectuale.
Partenerul dumneavoastră global în automatizarea fabricilor
Atunci când vă asociați cu FANUC, aveți acces la o rețea globală de experți în automatizare care sunt pregătiți să vă ajute să vă duceți operațiunile de producție la nivelul următor. Suntem prezenți în mai mult de 105 țări, acoperind peste 250 de locații din întreaga lume. Prezența locală puternică vă permite să intrați cu ușurință în contact cu un birou local FANUC din apropierea dumneavoastră - deoarece cunoaștem valoarea importantă a întâlnirii față în față atunci când luați în considerare integrarea automatizării în procesul dumneavoastră de producție.
Obțineți asistență pe viață pentru produsele FANUC
Soluțiile de automatizare reprezintă adesea o investiție considerabilă pentru afacerea dvs. și, ca atare, doriți să le maximizați valoarea pe parcursul întregului lor ciclu de viață. La FANUC, punem serviciile tehnice pe primul loc și oferim suport și asistență flexibile pentru toate produsele FANUC - oricând și oriunde aveți nevoie de ele, 24/7.
Angajamentul nostru de a construi un viitor mai sustenabil
La FANUC, suntem profund dedicați sustenabilității, integrând protecția mediului în soluțiile de automatizare. Tehnologiile noastre de fabricație pun accentul pe operarea responsabilă a mașinilor, cu scopul de a reduce consumul de energie, de a reduce deșeurile și de a minimiza impactul asupra mediului. Cu distincții și parteneriate în conservarea naturii, ne străduim să îmbunătățim continuu certificările de mediu la nivel mondial.
FANUC Top Innovator 2025
FANUC Corporation a fost recunoscută drept unul dintre primii 100 de inovatori globali pentru 2025, în semn de recunoaștere pentru activitățile sale în domeniul cercetării și dezvoltării și al proprietății intelectuale.
Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați nevoile de automatizare.
Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.
Deveniți expert în automatizarea fabricilor
FANUC Academy
Soluții pentru educație
WorldSkills și tinerele talente
Creați-vă viitorul cu FANUC
Alăturați-vă echipei FANUC! Explorați oportunități de carieră interesante și faceți parte din echipa liderului global în automatizarea fabricilor. Descoperiți-vă astăzi potențialul alături de FANUC!
Știri și evenimente
Noutăți
Primiți cele mai recente actualizări de la FANUC! Citiți cele mai recente știri și comunicate de presă pentru a afla mai multe despre inovațiile noastre și perspectivele industriei.
Evenimente
Alăturați-vă nouă pentru a explora cele mai noi tehnologii în automatizare și robotică. Evenimentele noastre prezintă produse FANUC, demonstrații live și oportunități de interacțiune. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem!
FANUC Newsletter
Nu ratați nicio știre și rămâneți mereu la curent cu newsletter-ul FANUC. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați aici. Sperăm să vă fie utile noutățile FANUC!