Familia noastră de roboți SCARA cu 4 axe include modele cu sarcini utile de până la 20 kg și o rază de acțiune de până la 1.100 mm. Modelele dedicate vin cu o acoperire epoxidică albă, IP54, vaselină de uz alimentar NSF-H1 și șuruburi anti-rugină, ceea ce le face o alegere ideală pentru aplicații alimentare și în camere curate.
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.