Roboții de asamblare FANUC sunt proiectați pentru eficiență și precizie ridicate. Ei dispun de tehnologie avansată pentru performanțe sporite, inclusiv operațiuni de mare viteză, capacități mari de încărcare și precizie excepțională. Acești roboți sunt construiți din materiale durabile, asigurând longevitate și fiabilitate în diverse medii industriale. Ei sunt echipați cu interfețe ușor de utilizat și sunt compatibili cu dispozitivele periferice, ceea ce face ca integrarea în sistemele dvs. existente să fie fără probleme. Siguranța este o prioritate și asigură o funcționare fără probleme. În plus, roboții FANUC oferă flexibilitate în instalare și sunt potriviți pentru o gamă largă de aplicații, de la asamblarea pieselor mici la sarcini grele.
În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.