În sectorul aerospațial extrem de exigent, precizia și eficiența costurilor sunt primordiale. Recunoscând nevoia critică de siguranță și rolul esențial al gestionării costurilor, FANUC se află în fruntea furnizării de soluții inovatoare de automatizare a fabricilor. Gama noastră extinsă include CNC-uri de înaltă precizie pentru operațiuni complexe pe mai multe axe, centre de prelucrare versatile și mașini de turnare prin injecție avansate, toate concepute pentru a îmbunătăți precizia și a reduce costurile de producție în industria aerospațială.
Tehnologia de automatizare FANUC se integrează perfect în linia dvs. de producție, oferind roboți echipați cu sisteme avansate de senzori de vedere și senzori capabili să efectueze sarcini extrem de precise la viteze impresionante. Fie că aveți de-a face cu metale, materiale plastice sau materiale compozite, tehnologia noastră sofisticată Power Motion asigură un control precis asupra întregului proces de producție. Prin automatizarea producției aerospațiale, FANUC vă ajută să eficientizați operațiunile, să reduceți timpii de pregătire și să reduceți semnificativ costurile, conducând capacitățile dvs. de producție către eficiență și fiabilitate optime.
Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.
Atunci când ZPM a dorit să își crească gradul de utilizare a mașinilor și roboților, să sprijine strategia de producție integrată vertical a companiei și să își cartografieze producția mai precis, a apelat la MT-LINK𝑖 de la FANUC. Cu acest software avansat, producătorii precum ZPM pot supraveghea și gestiona date de la una până la 2 000 de mașini, roboți și sisteme PLC.