Când aveți nevoie de un cobot industrial, nu căutați mai departe de FANUC. Ca lider mondial în producția de coboți, oferim o varietate de modele de coboți de înaltă precizie, capabili să manipuleze produse care cântăresc până la 50 kg. Fie că aveți experiență cu roboții industriali tradiționali, fie că nu ați lucrat încă cu un braț robotic, avem o soluție cobot care să funcționeze în mediul dvs. de producție. După 50 de ani în domeniul roboticii, înțelegem mediile de producție actuale, de la loturi mici/mixuri mari la loturi mari/mixuri mici. Așadar, atunci când este momentul potrivit să luați în considerare o aplicație de robot colaborativ, vă puteți baza pe FANUC pentru a vă ajuta să înțelegeți cea mai eficientă și rentabilă soluție.
Automatizarea nu este doar pentru aplicațiile cu volume mari. AS Adhesive Solutions, un consultant specializat și partener pentru industria adezivilor, recunoaște că multe IMM-uri care prelucrează cantități mici pot beneficia de procese complet sau parțial automatizate. În astfel de cazuri, un robot colaborativ (cobot) oferă adesea soluția optimă.
Verificările calității și ambalarea pot fi solicitante din punct de vedere fizic. Cu toate acestea, integrarea roboților colaborativi poate îmbunătăți semnificativ ergonomia acestor activități.
Dezvoltarea unui nou robot necesită expertiză, experiență și adesea colaborarea cu parteneri care au cunoștințe specializate în domenii tehnologice specifice. Astfel, când GER4TECH a dorit ca un specialist în roboți colaborativi să aducă capabilități avansate noului său robot mobil autonom (AMR), compania a apelat la FANUC.
Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.