Alegeți o mașină EDM ROBOCUT de tăiere cu fir pentru nevoile dvs. specifice
Modelele FANUC ROBOCUT* oferă posibilitatea prelucrării mai multor piese pentru o productivitate sporită. Puteți descoperi modelele noastre foarte apreciate din seria 𝛼-C𝑖C potrivite pentru diferite axe de deplasare. 𝛼-C400𝑖C este alegerea dvs. pentru microprelucrare, în timp ce 𝛼-C800𝑖C este mașina noastră de EDM cu tăiere cu fir CNC de mari dimensiuni care schimbă regulile jocului. Dacă nevoile dumneavoastră sunt mai generale, luați în considerare modelul versatil 𝛼-C600𝑖C.
*Aspectul real al mașinii poate diferi în funcție de regiunea geografică.
Beneficii cheie
Beneficii pentru afacerea dvs.
Tăiere EDM cu fir subțire pentru microprelucrare
Dacă aveți nevoie de tăieturi extrem de subțiri, puteți utiliza tehnologia noastră cu fir subțire care poate realiza tăieturi de o precizie de neegalat cu fire cu un diametru de până la 0,05 mm. Această opțiune este disponibilă pentru modelul ROBOCUT α-C400iC și vă permite să vă ocupați de microprelucrări mai solicitante.
Noile tehnologii accelerează procesul de tăiere
Mașinile ROBOCUT α-CiC dispun de o tehnologie de descărcare prin electroeroziune foarte avansată, care permite viteze de tăiere mai mari și un finisaj de suprafață îmbunătățit, fără a compromite precizia. Indiferent dacă trebuie să tăiați în grosime piese mari sau să obțineți finisaje de suprafață fine, tehnologiile noastre de ultimă generație oferă performanțe și eficiență excepționale.
Economisiți timp la instalare, întreținere și reparații cu ROBOCUT
Configurarea, întreținerea și repararea mașinilor EDM de tăiere cu fir poate fi un proces complex și consumator de timp, prezentând adesea mai multe provocări pentru producători. Cu toate acestea, cu modelele noastre ROBOCUT, puteți evita multe dintre aceste provocări comune pentru a economisi resurse valoroase
Mașini EDM de tăiere cu fir concepute pentru gestionarea ușoară și intuitivă a sârmei
Mașinile EDM ROBOCUT încorporează sisteme intuitive de gestionare a firelor concepute pentru a simplifica procesele de manipulare și filetare a firelor. Sistemul asigură o tensiune constantă a firului și facilitează filetarea fiabilă a firului pentru a maximiza timpul de funcționare a mașinii cu un efort minim. Operatorii dumneavoastră pot gestiona eficient sarcinile de bobinare și filetare a firului, menținând fluxurile de producție neîntrerupte pentru o productivitate sporită.
Cu tehnologia inovatoare CNC de la FANUC, veți obține un control de neegalat asupra operațiunilor de tăiere cu fir EDM. Sistemele noastre CNC asigură o prelucrare precisă și eficientă chiar și pentru cele mai complexe piese. Controlând fiecare aspect al mașinii, inclusiv tensiunea firului și parametrii de tăiere cu fir, puteți obține o precizie și o repetabilitate superioare în procesele dvs. de fabricație.
La FANUC, știm că, de cele mai multe ori, companiile de fabricație și producție cu care lucrăm au preferințe și cerințe diferite pentru mașinile lor CNC de tăiere cu fir EDM. Ca atare, mașinile noastre ROBOCUT de tăiere cu fir pot fi adaptate configurației dvs. de prelucrare prin electroeroziune la cerințele dvs. exacte.
Hardware-ul inovator de la FANUC vă permite să deblocați întregul potențial al mașinii dvs. ROBOCUT. O suită cuprinzătoare de funcții oferă libertatea de a personaliza procesele pentru orice aplicație, conducând în cele din urmă la îmbunătățiri semnificative.
Monitorizarea de la distanță ROBOCUT-LINKi revoluționează supravegherea mașinilor, permițând monitorizarea în timp real a 32 de mașini ROBOCUT prin intermediul PC-ului sau al dispozitivului inteligent. Această caracteristică de ultimă generație permite operatorilor dvs. să acceseze de la distanță datele critice ale utilajului, să monitorizeze parametrii de performanță și să diagnosticheze prompt problemele, indiferent de locația lor fizică.
EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC
Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.