Roboții pentru sudarea cu arc electric FANUC sunt renumiți pentru precizia, viteza și versatilitatea lor. Caracteristicile cheie includ controlul avansat al mișcării pentru suduri precise, interfețe de programare ușor de utilizat, articulații subțiri și tubulare și o construcție robustă pentru durabilitate în medii dure. Acestea oferă capacități ridicate de sarcină utilă, rază de acțiune extinsă și flexibilitate pe mai multe axe, asigurându-se că pot face față sarcinilor complexe de sudare. Caracteristicile de siguranță integrate, cum ar fi detectarea coliziunilor, sporesc securitatea operațională, în timp ce compatibilitatea lor cu diverse echipamente de sudură le face ideale pentru diverse aplicații industriale.
NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.
Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.