Proiectată special pentru aplicații de sudare cu arc electric, gama FANUC ARC Mate de roboți pentru sudarea cu arc electric este rezultatul anilor de experiență în robotică și sudare. Gama noastră ARC Mate include o varietate de modele cu sarcină utilă de până la 35 kg și rază de acțiune de până la 2.2 m, potrivite pentru o gamă largă de aplicații de sudare cu arc, sudare laser, lipire și tăiere. FANUC a dezvoltat o gamă de instrumente pentru a crește versatilitatea seriei de roboți FANUC ARC Mate și pentru a vă ajuta să faceți procesele mai eficiente și mai profitabile.
NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.