ROBOSHOT asigură transparența cu 16 canale de presiune, monitorizarea echilibrului cavității, selecția calității bazată pe CNC și integrarea perfectă. Comunică și se conectează la orice sistem de p...
Noul nostru sistem de lubrifiere reduce utilizarea vaselinei cu 60-65% față de tipul anterior, sporind sustenabilitatea și reducând cheltuielile de exploatare.
Puteți utiliza ROBOSHOT pentru turnarea prin injecție a mai multor componente prin adăugarea de unități de injecție verticale și orizontale versatile și ușor de integrat. Această tehnică avansată d...
Turnarea prin inserție, compatibilă cu ROBOSHOT și roboții noștri, utilizează o programare precisă pentru a introduce piesele în matrițe, eliminând necesitatea etapelor de aliniere manuală - un fac...
Pachetele noastre specifice industriei sunt concepute pentru a maximiza potențialul utilajului dumneavoastră. Fiecare pachet este dotat cu tot ce aveți nevoie pentru a excela în domeniul dvs. Utilizați ROBOSHOT-ul la nivelul următor și atingeți performanțe de vârf cu o soluție construită pentru succesul dvs.
Pachetul LSR FANUC ROBOSHOT este proiectat special pentru turnarea cauciucului siliconic lichid (LSR), oferind precizie și eficiență de neegalat pentru o gamă largă de produse. Acest pachet avansat...
Pachetul medical este proiectat pentru medii cu camere curate (ISO 7/8). Dispune de bare de legătură fără bucșe, care mențin zona matriței mai curată. Controlul precis al procesului ROBOSHOT asigur...
Pachetele FANUC ROBOSHOT MIM (Metal Injection Moulding) și CIM (Ceramic Injection Moulding) oferă soluții revoluționare pentru fabricarea componentelor de precizie. MIM este o metodă rentabilă de a...
Pregătit pentru materiale termorezistente cu șnec/ duză specială. Dispune de control al temperaturii, reducere a gazelor, pre-funcții și include funcționalități AI pentru stabilitatea procesului și...