Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Seria LR Mate
Ușoară și compactă, seria noastră de roboți FANUC LR Mate este dovada: Lucrurile importante vin în pachete mici. Faceți cunoștință cu cel mai versatil robot inteligent.
Seria M-10
Subțire, rapid, versatil. Seria FANUC M-10 este alegerea dvs. pentru aplicații cu sarcină utilă mică în care viteza este esențială. Designul aerodinamic al brațului integrat în cablu și al suportului gol al ansamblului de articulație permite operarea fără efort, chiar și în spații de lucru înguste.
Seria M-20
Concentrați-vă pe putere și performanță cu seria FANUC M-20. Designul intenționat îmbunătățește fără efort funcționalitatea robotică. Cu toate utilitățile bine cuprinse în braț, problemele de echipare precum agățarea, ruperea și frecarea sunt un lucru al trecutului. Ideal pentru manipularea mai multor materiale, M-20 este o alegere excelentă pentru sarcinile care implică sarcini utile medii.
Pachet robotizare ROBOSHOT
Mașina de turnare prin injecție ROBOSHOT cu pachetul de robotizare vă permite să instalați roboți FANUC în doar câțiva pași. Roboții pot fi utilizați cu ușurință pentru încărcarea și descărcarea pieselor, asamblare, preluare și plasare, iar zona de lucru proiectată ergonomic asigură accesul ușor la mașină.
FL-net (conectare robot FANUC)
Interacțiune facilă cu FL-NET, un field bus Ethernet pentru schimbul de date, cu posibilitatea de a transmite semnale de siguranță între controlere. Unitatea CNC a ROBOSHOT simplifică integrarea, reducând erorile.