Skip to main content
Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Experimentați următorul nivel de automatizare industrială cu modulul nostru FANUC Slice I/O. Acest modul compact și extrem de flexibil este proiectat pentru a se integra perfect cu unitățile CNC, ROBOȚII și MAȘINILE-UNELTE FANUC existente, oferind o soluție robustă și scalabilă pentru nevoile dumneavoastră complexe de producție. Investiți în FANUC Slice I/O și oferiți afacerii dvs. fiabilitatea și precizia soluțiilor de automatizare FANUC de renume mondial. Transformați-vă operațiunile și deblocați întregul potențial al afacerii dvs.

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Design compact și modular

Cu o lățime de 12 mm și o înălțime de 99 mm, Slice I/O depășește în eficiență unitățile tradiționale. Construcția sa modulară permite o extindere ușoară, adaptată nevoilor dumneavoastră.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Expansibilitate ridicată

Se adaptează la diferite configurații I/O, îndeplinind diverse specificații ale mașinilor cu o gamă largă de produse.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Întreținere ușoară

Cablarea fără scule, cu introducere prin apăsare și o structură detașabilă pentru asamblare rapidă și întreținere rapidă, îmbunătățind timpul de lucru la prelucrare.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Integrare raționalizată

Conceput pentru o integrare perfectă cu CNC-urile și roboții FANUC, FANUC Slice I/O deblochează un mediu de automatizare coerent și eficient.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Performanță de mare viteză

Bucurați-vă de transmiterea rapidă a datelor, oferindu-vă feedback imediat și control optim în medii industriale dinamice.
Function to estimate the power consumption in advance

Eficiență energetică

Îmbrățișați sustenabilitatea cu designul eficient din punct de vedere energetic al Slice I/O, reducând amprenta de carbon și optimizând în același timp costurile operaționale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Simplificați automatizarea

FANUC Slice I/O oferă o gamă largă de opțiuni de intrare și ieșire, permițându-vă să vă personalizați sistemul pentru a vă satisface cerințele specifice. Capacitățile sale de transfer de date de mare viteză asigură comunicarea în timp real, sporind eficiența și productivitatea.

Dar adevărata valoare a FANUC Slice I/O constă în potențialul său de a stimula creșterea afacerii. Permițând controlul și monitorizarea precisă a proceselor dvs. de fabricație, acesta contribuie la reducerea timpilor morți, la îmbunătățirea calității produselor și la creșterea eficienței operaționale generale.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.