FANUC paint robots

Roboți FANUC pentru vopsit

Roboții FANUC pentru vopsire sunt potriviți pentru o mare varietate de aplicații de vopsire și acoperire, oferă acces ușor, învelișuri de lucru optime și productivitate maximizată.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile pentru a vă ajuta să luați deciziile corecte și să profitați la maximum de produsele FANUC.

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Producătorul de bucătării avansează cu roboții FANUC

Dovy Keukens este o adevărată poveste de succes: de la un start-up care folosea o magazie în 1980 la o facilitate de producție ultramodernă de 55 000 m2 cu aproximativ 430 de angajați în prezent. Acest producător progresiv de bucătării personalizate este unul dintre cei mai sofisticați din zonă, iar în centrul fabricii sale de producție se află mai mulți roboți industriali pe șase axe de la FANUC.