Test Description

Prelucrare complexă pentru industria aerospațială

Optimizați procesele de producție aerospațială cu soluțiile FANUC de prelucrare complexă de ultimă generație!

Precizie și versatilitate de neegalat

Soluțiile de prelucrare ale FANUC, inclusiv FANUC ROBODRILL și ROBOCUT, sunt concepute pentru a satisface cerințele de înaltă precizie și flexibilitate ale industriei aerospațiale. Aceste mașini oferă fiabilitate excepțională, operații de mare viteză și finisaje superioare ale suprafețelor, ceea ce le face ideale pentru producerea de componente aerospațiale complexe, cum ar fi paletele turbinelor și piesele structurale. Cu sistemele FANUC CNC, obțineți, de asemenea, avantajele capacităților avansate de prelucrare pe 5 axe și integrarea perfectă cu roboții, sporind automatizarea și îmbunătățind eficiența generală a producției.

Linie aerospațială 3D cu produse FANUC

Prelucrare în 5 axe de mare viteză

Tăierea cu fir EDM

Prelucrare complexă

Rectificare CNC

Tăiere laser

Prelucrare cu 5 axe de mare viteză

Componentele pentru aplicații aerospațiale sunt caracterizate prin geometrii complexe și suprafețe cu forme libere. Prelucrarea simultană în cinci axe - la viteze și avansuri mari - este o condiție prealabilă atunci când se dorește livrarea pieselor la timp și în conformitate cu bugetul, fără niciun compromis în ceea ce privește calitatea componentelor. Un centru de prelucrare robust și de înaltă performanță este esențial, de preferință cu un sistem CNC avansat care oferă capacități dovedite de conturare și funcționalitate "look-ahead". Comenzile cu rutine dedicate cu 5 axe se vor dovedi, de asemenea, extrem de benefice pentru obținerea nivelurilor necesare de precizie și finisare a suprafeței.

Prelucrare complexă

Un motor de avion este plin de componente create prin procese de prelucrare pe mașini unelte CNC de diferite tipuri, adesea ca parte a unor celule automatizate. Arta de a perfecționa acest proces se bazează pe o combinație a mai multor tehnologii critice: mașină unealtă; sistem CNC; funcții software specifice aplicației; servo-control; și monitorizarea procesului. În plus, procesele de frezare pot beneficia enorm de simularea CNC offline, care testează programele în siguranță, fără niciun risc de deteriorare a echipamentelor de capital costisitoare

Rectificare CNC

Indiferent dacă aplicația dvs. implică rectificarea cilindrică pentru a îmbunătăți suprafețele pieselor strunjite, rectificarea plană pentru a crea forme și suprafețe sau rectificarea pe 5 axe pentru a produce unelte, comenzile FANUC asigură rate ridicate de producție, timpi de ciclu rapizi, finisaje de precizie, precum și siguranță și fiabilitate maximă a mașinii.

Tăierea cu fir EDM

Seria FANUC ROBOCUT 𝛼-C𝑖C este alcătuită din mașini versatile. Cu timpi medii între defecțiuni incredibil de lungi, întreținere redusă, longevitate și timpi de funcționare excelenți, aceste utilaje pregătite pentru viitor sunt concepute pentru a economisi timp și a reduce costurile unitare, asigurând în același timp o precizie și o tăiere la superlativ.

Tăiere laser

Sistemul CNC de la FANUC dedicat aplicațiilor de tăiere laser are până la șapte axe de control, o cale și o oscilație: specificația optimă pentru sistemele de tăiere laser de mare viteză. O varietate de funcții de control sunt standard pentru a oferi eficiență a costurilor în aplicațiile pentru motoare de avioane. Acestea includ funcția de control al distanței pentru tăierea metalelor și funcții pentru setarea parametrilor laser, care pot fi executate cu ușurință prin comenzi de program.

Soluțiile noastre pentru alte industrii

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție

Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.