Skip to main content
Simon

Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON

Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

SIMON, un furnizor cu sediul în Ungaria de piese din plastic de volum mare, în principal pentru industria auto, își propune să își producă componentele în mod eficient, sustenabil, la timp și cu zero defecte. Compania știa că poate atinge aceste obiective exigente doar prin parteneriatul cu un furnizor de top de mașini de turnare prin injecție.

Soluție

Capabil să livreze prima mașină de turnare prin injecție ROBOSHOT a companiei în doar două săptămâni, FANUC a obținut un avantaj cheie în fața furnizorilor concurenți. În prezent, SIMON Plastics are 11 modele ROBOSHOT pe șantier, cuprinzând modelele 𝛼-S100𝑖A și 𝛼-S150𝑖A.

Rezultat

SIMON utilizează mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT complet electrice pentru a produce o gamă largă de piese din plastic, adesea cu pereți subțiri. Producția rapidă vine grație servomotoarelor FANUC care ating foarte rapid viteza ideală de turnare prin injecție.

Simon

Înființată în 1985 ca o întreprindere privată cu o singură persoană, SIMON Plastics a evoluat într-o afacere cu 400 de angajați, care funcționează în trei unități de producție din Ungaria. Compania produce o gamă largă de componente din plastic pentru industria automobilelor, o mașină obișnuită din întreaga lume conținând de obicei trei sau patru componente ale sale. Compania de familie se angajează să producă componente în mod eficient, sustenabil, la timp și fără defecte. Deservind, de asemenea, industria medicală, compania produce peste 20 de milioane de piese de volum mediu și mare pe lună.

Aflați mai multe despre Simon
Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Eficiența energetică lider de piață determină alegerea ROBOSHOT

Îndeplinirea cerințelor industriilor auto și medicale necesită abilități extraordinare și dezvoltare continuă. Conectorii cu până la 100 de pini și o grosime a peretelui de 0,4 mm necesită mașini, dispozitive, instrumente și tehnologii de ultimă generație. Din acest motiv, SIMON Plastics alege să investească în mașini de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT.

"Lucrăm cu FANUC de ceva timp", spune Péter Simon, directorul general din a doua generație al companiei.

Cu axele lor complet electrice, mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT consumă cu 10-15% mai puțină energie decât mașinile electrice comparabile și cu până la 70% mai puțină decât mașinile hidraulice comparabile, datorită în mare parte recuperării inteligente a energiei și tehnologiei superioare a servo FANUC. În plus, mașinile ROBOSHOT combină cea mai recentă tehnologie CNC cu o rigiditate ridicată, ceea ce le face ideale pentru turnarea de înaltă precizie a unor piese precum conectorii.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon

Principalul motiv pentru colaborarea noastră de succes este capacitatea FANUC de a răspunde nevoilor noastre și problemelor de capacitate într-un mod foarte flexibil și dinamic. Ei au livrat prima noastră mașină ROBOSHOT în doar două săptămâni. În special, am ales FANUC datorită eficienței energetice oferite de mașinile ROBOSHOT, care s-a dovedit a fi cea mai bună.

Citat declarație

Péter Simon

Director general

Atât de mare a fost succesul primei mașini de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT la SIMON Plastics încât compania are acum 11, o selecție de modele 𝛼-S100𝑖A și 𝛼-S150𝑖A cu diametre ale șurubului de 18-32 mm.

Directorul tehnologic Erik Galaczi spune: "Ne folosim adesea mașinile FANUC pentru a produce produse cu pereți subțiri, pentru care acționările electrice ale ROBOSHOT au un avantaj distinct. O altă caracteristică principală a mașinilor de turnare prin injecție complet electrice este că servomotoarele pot porni la cuplul maxim și pot atinge foarte rapid viteza ideală de turnare prin injecție."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

Compania utilizează în prezent roboți liniari cu trei axe de la terți (cu o singură axă rotativă pneumatică) pentru a servi mașinile sale ROBOSHOT. Cu toate acestea, flexibilitatea și compatibilitatea tehnologiei ROBOSHOT sunt atât de mari încât SIMON Plastics descrie comunicarea mașină-robot ca fiind "remarcabil de bună".

Ultimul cuvânt îi aparține lui Péter Simon: "Vom continua să ne bazăm pe atitudinea flexibilă a FANUC în viitor și sunt încrezător că vom continua să lucrăm împreună la noi proiecte pe termen lung."

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.