Service / maintenance photo with person. Man checking the inside of a ROBOSHOT machine. High resolution.

Mașini de injecție electrică ROBOSHOT

Mașinile de injecție electrice ROBOSHOT sunt proiectate pentru o configurare rapidă și simplă, menținând în același timp un grad ridicat de funcționalitate.

Gama ROBOSHOT pentru injecție electrică

În funcție de dimensiunea unității de închidere și de forța de prindere de care aveți nevoie, alegeți unul dintre modelele FANUC din seria a-S𝑖B pentru a realiza o injecție extrem de stabilă. Oferind precizie și fiabilitate maximă, fiecare model a fost conceput pentru a vă îmbunătăți productivitatea și a vă reduce costurile de producție.

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria ROBOSHOT a-SiB oferă timpi de răspuns mai rapizi, rate de injecție, presiuni de injecție standard îmbunătățite, opțiuni mai largi pentru diametrul șurubului și potențial pentru controlul servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC ROBOSHOT și recuperarea energiei reduc consumul de energie al ROBOSHOT cu 50-70% față de sistemele hidraulice și cu 10-15% față de concurenți. Întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține piese înseamnă cel mai mic TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

ROBOSHOT utilizează unități CNC FANUC pentru un control precis, oferind cea mai rapidă accelerație și asigurând acuratețe, fiabilitate, mișcare, poziție și control al presiunii de cel mai înalt nivel.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT se mândrește cu cel mai fiabil control CNC din lume. Ușor de utilizat cu interfețe standard, acesta asigură o prelucrare rapidă și o calitate constantă a pie
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

ROBOSHOT excelează în minimizarea costurilor de proprietate prin întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține componente și uzură minimă. Spuneți adio grijilor legate de costurile de pr
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și o dedicare pentru precizie, FANUC asigură o fiabilitate ridicată în producerea de produse durabile și de înaltă calitate, sprijinind clienții în realizarea de operațiuni eficiente.
ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT

Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.