Pokročilé vstřikování plastů pro letecký průmysl
Zlepšete leteckou výrobu pomocí technologie vstřikování FANUC
Společnost FANUC rozšiřuje leteckou výrobu o komplexní řešení pro vstřikování plastů, která zahrnují standardní vstřikování, vstřikování vložek, vstřikování přesných dílů a technologie LSR. Naše nabídka přesahuje stroje od 15T do 500T a zahrnuje sofistikované automatizační systémy, které zvyšují efektivitu a kvalitu různých leteckých komponentů. Tato kombinace nejmodernějších strojů a bezproblémové automatizace podporuje vysoké průmyslové standardy pro konstrukční, interiérové a optické součásti. Se společností FANUC se pokrok v oblasti inovací v letecké výrobě stává hmatatelným úspěchem.
- Aplikace
- Související produkty
- Výhody
- Případové studie
Přesnost a důslednost
Vstřikovací stroje ROBOSHOT společnosti FANUC přinášejí do leteckého průmyslu nejmodernější přesnost CNC a zajišťují vysoce kvalitní a konzistentní díly v každém cyklu. Jejich energeticky úsporný design a vynikající ochranné vlastnosti forem z nich činí optimální volbu pro výrobu lehkých a odolných leteckých dílů
Vkládání výlisků
Přetvarování
Etiketování ve formě
Přesné vstřikování plastů
Tvarování LSR
Vícemateriálové tvarování
Vkládání výlisků
Vstřikování umožňuje integrovat kovové vložky do plastových součástí, čímž se zvyšuje jejich odolnost a funkčnost. Technologie společnosti FANUC zajišťuje přesné umístění a lepení a vyrábí díly, které odolávají extrémním podmínkám leteckých aplikací.
Přetvarování
Překrývací lisování kombinuje více materiálů a vytváří komplexní, multifunkční součásti v jediném procesu. Schopnosti společnosti FANUC v oblasti over moulding zajišťují vynikající přilnavost a strukturální integritu, což je zásadní pro letecké díly, které vyžadují pokročilé výkony.
Automatizovaná výroba rukojeti nástroje
Etiketování ve formě
Označování ve formě (IML) integruje označování do procesu vstřikování, což vede k trvanlivým a vysoce kvalitním povrchovým úpravám. FANCU řešení nabízejí bezproblémovou a efektivní výrobu leteckých komponent s přesným a trvalým označením, které zajišťuje snadnou identifikaci a sledovatelnost.
Přesné vstřikování plastů
Přesné vstřikování plastů je nezbytné pro výrobu složitých leteckých součástí s přesnými tolerancemi. Technologie přesného vstřikování společnosti FANUC zaručuje opakovatelnost a přesnost a zajišťuje, že každý díl splňuje nejvyšší standardy leteckého průmyslu.
Vysoce přesné vstřikování dílů pro letectví a kosmonautiku
Tvarování LSR
Výlisky z tekutého silikonového kaučuku (LSR) se používají k výrobě pružných, vysoce výkonných dílů pro letecké a kosmické aplikace. Systémy společnosti FANUC pro vstřikování LSR poskytují konzistentní kvalitu a přesnost, což je nezbytné pro součásti, které mají mimořádnou poptávku po výjimečné odolnosti a výkonu v extrémních podmínkách.
Vícemateriálové tvarování
Všestrannost systému ROBOSHOT se rozšiřuje na vícemateriálové vstřikování, které umožňuje výrobu automobilových komponentů z různých materiálů v jedné formě. Tato schopnost je výhodná pro vytváření hybridních dílů s různými vlastnostmi, například kombinací tuhých a pružných materiálů.
Naše vstřikovací stroje ROBOSHOT
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Ultra small capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Velká kapacita
Výhody pro vaše odvětví
Zvýšení efektivity
Úspory energie
Zvýšená přesnost
Vynikající ochrana proti plísním
Všestrannost a přizpůsobivost
Vysoká spolehlivost a nízké nároky na údržbu
Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem
Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.
Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON
Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.
Naše řešení pro další odvětví
Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.