Skip to main content
Erdrich

Plná kontrola díky technologii CNC od společnosti FANUC

Aby mohla strojírenská dílna úspěšně působit na globálně konkurenčním trhu, je nezbytné se odlišit od ostatních. Strojírenské dílny se proto stále častěji obracejí k automatizaci a digitalizaci jako k prostředkům, jak se odlišit. Příkladem je německá společnost Roland Erdrich GmbH. Díky standardizaci na řešení FANUC v oblasti CNC, robotů a komunikačních protokolů se této společnosti daří stále lépe.
Erdrich Case Study video: increasing success by standardising on FANUC for CNC, robot and communication protocol requirements 32i Model B

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Jako CNC dílna vyrábějící soustružené a frézované díly chtěla společnost Roland Erdrich GmbH vyniknout na stále přeplněnějším trhu. Aby této ambice dosáhla, rozhodla se společnost v každém počátečním bodě svého vývoje zaměřit na vysokou úroveň automatizace a digitalizace. Které automatizační produkty by však tomuto úkolu vyhovovaly?"

Řešení

Před více než pěti desetiletími společnost Erdrich instalovala svůj první stroj s řídicí jednotkou FANUC. Dnes má společnost v provozu 60 CNC strojů, z nichž téměř všechny jsou vybaveny řídicími systémy FANUC. Komunikační protokol FANUC FOCAS navíc připojuje stroje s vlastním výrobním softwarem společnosti Erdrich. Tento pokrokový výrobní podnik má také 20 robotů FANUC (a přidružené řídicí jednotky), které zajišťují životně důležité úkoly manipulace s komponenty v obráběcích buňkách v nejmodernější výrobní hale společnosti.

Výsledek

Společné řízení v celém závodě usnadňuje znalost obsluhy, což pro společnost Erdrich zase znamená větší flexibilitu. Systém FANUC FOCAS navíc zajišťuje bezproblémové propojení mezi stroji a výrobním softwarem vyvinutým ve společnosti. Dalším důležitým bodem je spolehlivost a dlouhá životnost řídicích systémů FANUC - společnost Erdrich nezaznamenala za více než 50 let jedinou poruchu řídicího systému FANUC.

O společnosti Roland Erdrich GmbH

Rodinný podnik Roland Erdrich GmbH, založený v roce 1974, se rozrostl na 140 zaměstnanců, kteří se zabývají výrobou sofistikovaných CNC soustružených dílů, CNC frézovaných dílů a sestav. Společnost se sídlem v Oppenau u Stuttgartu v Německu, akreditovaná podle ISO9001, ročně vyrobí přibližně 1 milion dílů v bezpodmínečné kvalitě při optimálním poměru ceny a výkonu. Společnost Erdrich vyrábí součásti o průměru od 25 do 400 mm a slouží v oblastech, jako je technika pohonů, strojírenství, laserová technika, lékařská technika, hydraulika/pneumatika, energetika a stavební vozidla/stroje.

ZJISTĚTE VÍCE O společnosti Erdrich
Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Za více než 50 let nedošlo k jediné poruše řídicí jednotky FANUC.

Jako jeden z mnoha výrobců, kteří se specializují na obrábění složitých soustružených a frézovaných dílů, je pro nás klíčová diferenciace na trhu. V případě společnosti Roland Erdrich GmbH se odlišuje vysokým stupněm automatizace a digitalizace. Jádrem této nabídky je strojový park s 60 CNC obráběcími stroji. Proto je téměř všech našich 60 CNC obráběcích strojů vybaveno řídicí jednotkou FANUC.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

K CNC strojům společnosti FANUC na pracovišti Erdrich patří stroje řady 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Model B pro vysokorychlostní a vysoce přesné obrábění. Společnost má také 20 průmyslových robotů FANUC, včetně modelů R-2000𝑖C a M-710𝑖C, které pracují v různých obráběcích buňkách v montážních polohách na podlaze a vzhůru nohama.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Výrobky FANUC jsou velmi odolné a mají vysokou spolehlivost - nikdy jsme neměli poruchu řídicí jednotky. Mít téměř všechny CNC stroje se stejným řídicím systémem přináší velké výhody. Zajišťuje, že naše operace zůstávají velmi flexibilní, protože pracovníci jsou se systémem obeznámeni. Líbí se nám také konzistence, která je patrná napříč mnoha generacemi výrobků FANUC a umožňuje pracovníkům orientovat se ve starších řídicích jednotkách.

Citace z referencí

Steve Erdrich

Výkonný ředitel

Erdrich má vlastní tým IT a používá vlastní výrobní software. Tento software komunikuje s CNC stroji na místě prostřednictvím komunikačního protokolu FOCAS (Factory Automation Communication Library) společnosti FANUC, který umožňuje externím aplikacím přístup k datům z řídicích systémů FANUC. FOCAS používá ke komunikaci s CNC soubory DLL (Dynamic Link Library), obvykle prostřednictvím Ethernetu nebo vysokorychlostní sériové sběrnice (HSSB). "Naměřené hodnoty se přenášejí do našeho softwaru, který poskytuje návrhy korekcí. Na základě těchto návrhů můžeme v softwaru kliknutím myši říci "opravit stroj". Díky této možnosti nemusíme využívat výkon výpočtů a ručního zadávání v řídicím systému. Systém FOCAS funguje skvěle a je velmi stabilní."

Završuje: Když se ohlédneme zpět, zůstat věrný technologii FANUC byl rozhodně správný krok pro úspěch našeho podnikání. Spolehlivost a dlouhá životnost řídicích systémů nás motivuje k další spolupráci se společností FANUC."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.