Skip to main content
zveřejněno na 05.11.2026

Společnost FANUC uvádí na trh lakovací robot nové generace, který nabízí větší flexibilitu, snadnější údržbu a lakovací procesy připravené na budoucnost

Společnost FANUC Europe představila model P-55/15-21A, první model nové generace lakovacích robotů, které mají výrobcům pomoci zvýšit flexibilitu, zjednodušit údržbu a dosáhnout konzistentní kvality stříkání a lakování v široké škále lakovacích aplikací.
Image P-55/15-21A. Grey background.

Model P‑55/15‑21A, navržený pro výrobce, kteří se přizpůsobují měnícím se požadavkům na výrobky a zároveň snižují provozní náklady a prostoje, je vhodný jak pro automobilový průmysl, tak pro aplikace v ostatních průmyslových odvětvích.

Tento šestiosý robot podporuje lakovací systémy 0K, 1K a 2K, což uživatelům umožňuje vybrat si procesní technologii, která nejlépe vyhovuje jejich aplikaci, aniž by byli omezeni na konkrétní konfiguraci. Díky dosahu 2 050 mm a užitečnému zatížení 15 kg je robot schopen manipulovat s velkými obrobky a širokou škálou aplikátorů, včetně rotačních zvonových nástavců a rozprašovacích systémů.

Možnost konfigurace modelu P‑55/15‑21A pro různé lakovací a nátěrové procesy doplňuje proplachovací komora. Proplachovací komora, umístěná mimo robota, zajišťuje kontrolované prostředí pro ventilové rozvaděče a další procesní zařízení během výměny barev nebo nátěrů. Je certifikována pro zónu ATEX 1 a zabraňuje tomu, aby se během proplachovacího procesu dostaly hořlavé lakové mlhy a emise těkavých organických látek (VOC) do elektrických systémů.

Klíčovou výhodou modelu P-55/15-21A je jeho přínos k flexibilnějšímu designu lakovacích linek. Robot, který je k dispozici v pravostranné i levostranné konfiguraci, lze instalovat na kteroukoli stranu výrobní linky, díky čemuž je obzvláště vhodný pro zrcadlová nebo symetrická uspořádání. Výrobci mohou standardizovat na jedinou robotickou platformu a zároveň zjednodušit inženýrské práce, správu softwaru a skladové zásoby náhradních dílů. Další flexibilitu zajišťují možnosti montáže na podlahu, na stěnu, do úhlu i v obrácené poloze, což umožňuje konfigurovat lakovací systémy podle požadavků na proces a prostor.

Model P-55/15-21A je prvním lakovacím robotem společnosti FANUC, který je vybaven novým R-50𝑖Tento řídicí systém, navržený s ohledem na budoucnost průmyslové automatizace, nabízí vylepšenou kyberbezpečnost v souladu s normami IEC 62443, vyšší výkon a zjednodušenou integraci. Jeho architektura s jedinou skříní snižuje složitost systému, což pomáhá zkrátit dobu instalace a zjednodušit údržbu. Robot je vybaven bezbateriovými enkodéry, které eliminují nutnost pravidelné výměny baterií, čímž dále snižují nároky na údržbu a pomáhají výrobcům maximalizovat provozuschopnost a snížit náklady na servis.

Podporu při programování zajišťuje FANUC PaintTool, specializovaný aplikační software, který zjednodušuje nastavení a vytváření lakovacích drah díky rozsáhlé knihovně standardních funkcí. 

„Lakovací operace dnes vyžadují větší flexibilitu, vyšší efektivitu a schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se výrobním potřebám,“ říká Jan Kamenický, vedoucí oddělení globálních a strategických zákazníků ve společnosti FANUC Europe. „Model P-55/15-21A byl navržen tak, aby výrobcům poskytl svobodu volby lakovací technologie, která nejlépe vyhovuje jejich procesu, a zároveň jim umožnil těžit ze zjednodušené údržby, flexibilních možností instalace a nejnovějšího řídicího systému R-50𝑖A.“

Po svém evropském debutu na veletrhu PaintExpo 2026 v německém Karlsruhe je model P-55/15-21A nyní k dispozici výrobcům po celé Evropě.