Skip to main content
zveřejněno na 11.03.2025

Společnost FANUC představila prvního kolaborativního lakovacího robota odolného proti výbuchu

CRX-10𝑖A/L Paint nabízí flexibilní automatizaci pro více lakovacích a nátěrových operací.
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

S novým robotem CRX-10𝑖A/L Paint uvádí společnost FANUC Europe na trh prvního kolaborativního robota (kobota) s ochranou proti výbuchu (ATEX) pro průmyslové lakování. FANUC CRX-10𝑖A/L Paint kobot je ideální pro všechny typy lakovacích procesů, včetně mokrého stříkání a suchého nanášení práškových barev, stejně jako pro mnoho dalších typů aplikací, které zahrnují dávkování lepidla. Společnost FANUC nyní tyto výhody rozšiřuje na ty, kteří chtějí pro své lakovací procesy využívat koboty a hledají technologii odolnou proti výbuchu. Kobot je schválen pro použití v prostředí s certifikací ATEX kat. II skupiny 2G a 2D. Klíčovou z mnoha dalších pozoruhodných vlastností je jeho snadná obsluha. "Náš robot CRX-10𝑖A/L Paint s funkcemi snadné výuky a přetahování myší není potřeba mít žádné odborné znalosti o programování robotů."

Profesionálové v lakovnách jsou schopni dokončit programy během několika minut prostřednictvím aplikace založené na ikonách na Teach Pendant tabletu. Společnost FANUC totiž přidala řadu intuitivních ikonových příkazů speciálně pro lakovací aplikace. Operátoři mohou ručně přesunout rameno kobota do první požadované polohy, provést uložení bodu a pokračovat v dráze lakování. Kobot se 'naučí' celý rozsah polohování - je to tak snadné. Uživatelé si navíc mohou uložit a použít dráhu lakování na další díly. Flexibilita procesu přichází díky možnosti montáže na podlahu, vzhůru nohama nebo pod úhel. Unikátní pohyb kobota pod úhlem překlopení znamená, že uživatelé mohou s lakovací pistolí manipulovat i ve stísněných prostorech. Dodavatelé nástrojů pro koncové rameno mohou dokonce naprogramovat vlastní zásuvný modul a stát se součástí ekosystému partnerů společnosti FANUC CRX. Koncoví uživatelé si jednoduše stáhnou zásuvný modul a nainstalují jej do svého kobota CRX pro bezproblémové přijetí lakovací pistole na konci ramene. Produktivita je zajištěna díky maximální rychlosti v režimu spolupráce 1000 mm/s. Pokud se nachází v uzavřené lakovací kabině, mohou uživatelé aktivovat vysokorychlostní režim (2000 mm/s). Robustní kvalita konstrukce FANUC znamená až osm let bezúdržbového provozu při lakovacích a natěračských úlohách.

Přístroj FANUC CRX-10𝑖A/L Paint se poprvé veřejně představí v Evropě na veletrhu Global Industrie ve francouzském Lyonu ve dnech 11. až 14. března 2025. Návštěvníci stánku 4H221 se na vlastní oči přesvědčí o výhodách, které tento významný průmyslový pokrok může poskytnout.