Řešení pro průmysl obráběcích strojů
I přes současné globální omezení investic očekává společnost FANUC ve střednědobém až dlouhodobém horizontu výrazný nárůst poptávky po automatizaci výroby, a to i v Evropě. Na nedávné výstavě EMO 2023 v Hannoveru společnost představila své nejnovější produkty a řešení a ukázala, jak mohou výrobci a uživatelé obráběcích strojů řešit naléhavé problémy, jako jsou rostoucí náklady na energie, digitalizace a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nový stroj FS500-𝑖A, vybavený moderním rozhraním 𝑖HMI2, poskytuje výrazně vyšší výkon, podporu libovolné kinematiky stroje a lepší přehlednost pro obsluhu stroje. Uživatelé mohou také dosáhnout úspory energie ve výši přibližně 10 % díky novému systému pohonu 𝛼𝑖-D. Společnost FANUC již ve skutečnosti implementovala mnoho z těchto výhod do vylepšených verzí svých stávajících řešení FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus a standardního řešení FS0𝑖-F Plus CNC. Technologie digitálních dvojčat může také sloužit k optimalizaci výkonu, zefektivnění provozu a testování nových koncepcí, a to vše virtuálně, ale velmi realisticky zmapované, což podporuje rychlou realizaci.
FANUC představuje integrovaná řešení IoT a pokročilou automatizaci
Pokud jde o sběr a analýzu dat, společnost FANUC může poskytnout řadu integrovaných řešení IoT a také firemní platformu IoT FIELD System Basic Package. Kromě toho společnost FANUC nabízí rozhraní ke všem hlavním platformám IoT, což je důležitým předpokladem na cestě k inteligentní továrně. Aby společnost demonstrovala snadnou integraci produktů FANUC - CNC, robotů a ROBOMACHINES (spolu s periferiemi) - do plně automatizované továrny, předvedla na veletrhu EMO efektivní výrobní buňku se dvěma obráběcími centry FANUC ROBODRILL 𝛼-D𝑖B řady Plus a dvěma drátovými elektroerozivními stroji FANUC ROBOCUT 𝛼-C𝑖C.
K nejvýznamnějším produktům z nabídky strojů FANUC představených na veletrhu EMO patřil stroj ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADV Plus Y500 s kapacitou automatické výměny nástrojů 28 stanic a delším zdvihem osy Y 500 mm. K vidění byl také drátové elektroerozivní obrábění ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C, který doplňuje řadu jako největší model FANUC C𝑖C se zvýšenou přesností a snadnou obsluhou. Stroj ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B, což je plně elektrický model nabízející mimořádně nízkou spotřebu energie, se vyznačoval podporou robota řady FANUC LR Mate, který předvedl plně automatizovaný provoz.
Zatímco automatizace obráběcích strojů je pro společnost FANUC v posledních letech důležitým motorem prodeje, roboty si našly cestu i do továren, logistických center a dalších míst, kde vykonávají širokou škálu aplikací. Stále více jich je vybaveno systémy vidění, které vyžadují vysoký výpočetní výkon. FANUC na veletrhu EMO představila nový 𝑖PC Box, který je spolehlivým průmyslovým řešením pro pokročilé robotické aplikace.
FANUC předvádí všestranné roboty a rozšiřuje možnosti kobotů
Společnost, která má ve svém sortimentu více než 200 modelů robotů a nedávno oznámila dodání svého miliontého robota, vystavovala řadu robotů v různých zajímavých aplikacích. Mezi lákadla patřil nejvýkonnější robot na světě M-2000𝑖A/2300, který zvládne užitečné zatížení až 2300 kg, a M-1000𝑖A s užitečným zatížením 1000 kg. Oba vzbudily velkou pozornost svými vysoce univerzálními pohyby, stejně jako rozsáhlá řada kolaborativních robotů (kobotů) společnosti FANUC.
Společnost FANUC nedávno rozšířila užitečné zatížení svých kobotů na 30 kg u modelu FANUC CRX-25𝑖A a 50 kg u modelu FANUC CR-35𝑖B, čímž se druhý jmenovaný model stal nejvýkonnějším kobotem na trhu. Poptávka po kobotech v posledních letech dramaticky vzrostla, protože se snadno integrují do stávajících výrobních linek bez nutnosti bezpečnostních bariér nebo ochranných prvků, čímž šetří místo a poskytují možnost pracovat "ruku v ruce" s pracovníky v továrně.
"Chceme zbavit pracovníky opakujících se, nudných a nebezpečných úkolů," řekl na tiskové konferenci na veletrhu EMO Marco Ghirardello, prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe. Pracovníci i firmy mohou těžit z toho, že své zaměstnance přeřadí na úkoly s vyšší výzvou, při kterých mohou lépe využít své kognitivní schopnosti. Aby společnost FANUC pomohla firmám zvyšovat kvalifikaci jejich zaměstnanců, rozšířila svá školicí střediska a akademie po celé Evropě. Společnost také spolupracuje s univerzitami a vzdělávacími institucemi na přípravě nové generace odborníků na automatizaci.
Zdá se, že snaha společnosti FANUC o inovace, školení, výrobky s vysokou spolehlivostí a servis spolu s rozsáhlou prodejní a servisní sítí více než 20 poboček v Evropě a více než 260 míst po celém světě se vyplácí. "V Evropě v současné době pozorujeme mnoho zákazníků, kteří chtějí expandovat mimo své domácí trhy a vybírají si nás jako globálního partnera," řekl Ghirardello. Oznámil také, že společnost FANUC bude i nadále úzce spolupracovat se zákazníky a zachovávat svou strategii vývoje inovativních řešení pro zlepšení výrobního průmyslu.