ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Sdílet
Economical production from batch size one with FANUC ROBODRILL.
FANUC LR Mate 200𝑖D automates tool and workpiece handling.
FANUC robot fully integrated into FANUC Series 31𝑖-Model B5 Plus control.
FANUC reliability helps minimise downtime in safety-critical manufacturing.
Get Inspired
Zde vyberte další možnosti
Case Studies
Applications
Industries
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
FANUC Case Studies
Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.
Vysokorychlostní vrtání a závitování
Vysokorychlostní vrtání a závitování jsou důležité procesy ve výrobním a stavebním průmyslu. Tyto techniky zahrnují rychlé a efektivní vrtání otvorů a vytváření závitů, což umožňuje zvýšit produktivitu a přesnost v různých aplikacích. Využitím vysokorychlostního vrtání a řezání závitů mohou společnosti zefektivnit své operace a dosáhnout rychlejších časů realizace bez ztráty kvality.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.