objavljeno 15.09.2023

Mladi robotski integratorji v središču pozornosti

FANUC in WorldSkills Europe uspešno gostita prvenstvo na Poljskem.
Euroskills Gdansk 2023.
Pictures can be used for e.g. for press release or communication, but the source needs to me indicated. 
Source: MKIK

Najboljši mladi evropski integratorji robotov prihajajo iz Poljske, Madžarske in Nemčije. To je rezultat vseevropskega tekmovanja v "Robot System Integrator", ki je potekalo od 5. do 9. septembra 2023 v Gdansku, na Poljskem. Za zlato medaljo se je potegovalo 10 ekip iz prav toliko držav, ki so preizkusile svoje znanje robotike. Dogodek sta skupaj organizirala izobraževalna organizacija WorldSkills Poland in proizvajalec robotov FANUC, ki je od leta 2018 globalni partner organizacije.