Skip to main content
objavljeno 04.09.2023

FANUC je izročil svojega milijontega robota

Podjetje za avtomatizacijo tovarn krepi vodilno vlogo na svetovni ravni.
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation je nedavno praznoval pomemben mejnik v industriji avtomatizacije, saj je izdelal milijonti industrijski robot. Podjetje, ki kupcem po vsem svetu dobavlja svoje sisteme CNC, robote in strojno orodje, je pionir na področju tovarniške avtomatizacije in je svojega prvega robota v lastno proizvodno linijo namestilo že leta 1974. Danes na tisoče robotov izdeluje nove robote v tovarnah podjetja na Japonskem. "Povpraševanje po naših robotih je trenutno rekordno," pravi Marco Ghirardello, predsednik in izvršni direktor družbe FANUC Europe.

Čeprav so se industrijski roboti tradicionalno uporabljali predvsem v avtomobilski in elektronski industriji, so danes postali razširjeni v številnih drugih industrijah in podjetjih, vključno s prehrambeno in farmacevtsko ter celo obrtno industrijo. Vse večje pomanjkanje delovne sile in zaradi vse bolj enostavne uporabe so nekateri od razlogov za širjenje robotike v nove segmente.

FANUC ponuja več kot 200 modelov robotov, ki delujejo na različnih področjih proizvodnje, kot so varjenje, barvanje, sestavljanje in embalaža. Sodelujoči roboti (Koboti) postajajo vse bolj priljubljeni, saj lahko delajo skupaj z zaposlenimi brez zunanjih varnostnih ograj. Vendar v industriji še vedno prevladujejo tradicionalni proizvodni roboti, njihova uporaba, na primer v avtomobilski industriji, pa pospešuje prehod na elektromobilnost.

"Primeri uporabe robotov se širijo in pričakovati je, da bo povpraševanje po njih v prihodnosti še naprej močno naraščalo. Da bi podprli potrebe naših strank po avtomatizaciji, si bomo v družbi FANUC prizadevali za nadaljnje izboljšanje kakovosti, delovanja in dobavnih zmogljivosti", pravi predsednik in izvršni direktor družbe FANUC Europe Ghirardello.

Leta 1977 je družba FANUC razvila in začela proizvajati cilindrični koordinatni robot "FANUC ROBOT MODEL 1". Od takrat se je razvil v "FANUC ROBOT S-MODEL 420", ki se je uporabljal v številnih linijah za sestavljanje avtomobilskih karoserij, in v "FANUC Robot R-2000𝑖A", ki je bil razvit leta 2000 z znatno izboljšano zanesljivostjo, zmogljivostjo gibanja in stroškovno učinkovitostjo.

V tem obdobju je širitev avtomatizacije na širokem spektru aplikacij spodbudila razvoj različnih serij modelov, kot so majhne in srednje velike serije ARC Mate za obločno varjenje, majhne serije LR Mate, ki jih je mogoče namestiti neposredno na stroje za oskrbo strojev, serije M-710𝑖, M-410𝑖 in M-900𝑖 za ravnanje z materiali. Poleg tega je družba FANUC razširila ponudbo z razvojem modelov, ki izpolnjujejo zahteve naših strank, vključno s serijo M-2000𝑖A, robotom z največjim koristnim tovorom na svetu, ter Robotom SCARA in Robotom Delta za montažo in hitro pobiranje. V letu 2017, 40 let po dobavi prvega robota FANUC, je skupno število proizvedenih industrijskih robotov znašalo 500.000 enot.

V zadnjih letih je družba FANUC, da bi sledila vse večjemu povpraševanju po avtomatizaciji, svoji ponudbi dodala sodelujoče robote serij CR in CRX.