Trajnostni razvoj, energetska učinkovitost in zanesljivost v središču prizorišča FANUC FAKUMA
Dolgoletni etos družbe FANUC pri razvoju strojev za brizganje, ki zagotavljajo trajnostni razvoj, zanesljivost in najnižje skupne stroške lastništva (TCO) na trgu, bo podlaga za predstavitev družbe FANUC na sejmu FAKUMA 2023. Družba FANUC bo na treh sosednjih stojnicah (3209, 3210 in 3211) v hali B3 od 17. do 21. oktobra v nemškem Friedrichshafnu v živo predstavila trojico brizgalnih celic.
Najnovejša generacija popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B zagotavlja podjetjem prednosti majhne porabe energije. Z napredno servo tehnologijo in inteligentnim sistemom rekuperacije energije je poraba električne energije pri stroju ROBOSHOT do 70 % manjša kot pri hidravličnih primerkih. Dodatne okoljske prednosti strojev ROBOSHOT vključujejo odpravo čiščenja in odstranjevanja olja ter odsotnost zahtev po dodatnem hlajenju hidravlike.
"Zanesljivost in čas delovanja stroja sta v središču našega uspeha," pravi Andy Armstrong, vodja evropske prodaje ROBOSHOT pri podjetju FANUC. "Celotni stroški lastništva so vedno pomembnejši del procesa odločanja o prihodnjih naložbah. Stranke ne razmišljajo več o kratkoročnih začetnih kapitalskih naložbah, temveč računajo v celotni življenjski dobi stroja. Manjša obraba, preprost mehanizem z manjšim številom delov in visoka razpoložljivost rezervnih delov pomenijo, da bo naložba v stroje FANUC ROBOSHOT in naše podporne rešitve za avtomatizacijo prinesla najugodnejše TCO na trgu."
V središču prikazov družbe FANUC na sejmu FAKUMA bo demonstracijska celica LSR (tekoča silikonska guma). Tu bo stroj za brizganje LSR ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B s 26 mm vijakom in cilindrom izdeloval optični del za svetlobno vodilo z uporabo dvoplastnega kalupa. Industrijski robot FANUC M-20𝑖D in 𝑖sistem za vizualno zaznavanje RVision bosta avtomatizirala postopek. Med zanimivostmi prikaza bo virtualna simulacija polnjenja kalupa s programsko opremo Moldex3D.
Pri nadaljevanju teme trajnostnega razvoja se bo druga demonstracijska celica FANUC na sejmu FAKUMA osredotočila na brizganje reciklirane plastike. Obiskovalci si bodo lahko ogledali ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B, ki bo s pomočjo štiridelnega (2+2) kalupa izdelal avtomobilsko ohišje iz reciklata Sabic Cycoloy™ PC/ABS. Za avtomatizacijo bo poskrbel sistem za menjavo škatel Martin Mechanic s kompaktnim robotom FANUC LR Mate 200𝑖D/7L in 𝑖RVision. Stroj dodatno podpira energetsko učinkovitost, saj bo opremljen s 26-milimetrskim energetsko varčnim sodom Inmex z vgrajenim ogrevanjem/hlajenjem. Nova prilagodljiva funkcionalnost PMC (programirljiv strojni krmilnik) družbe FANUC za upravljanje zaporedja hlajenja in praznjenja kalupa strankam zagotavlja še višjo raven prilagodljivosti nadzora.Drugod na stojnici bo FANUC predstavil stroj za brizganje ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B, ki proizvaja visoko natančen nosilec leč za pametne telefone, pri čemer mu bo pomagal kompaktni robot FANUC LR Mate 200𝑖D/7L, ki bo odstranil dele, pripravljene za pregled z napravo FANUC 𝑖RVision. V sodelovanju s to celico bo deloval ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C žična erozija EDM, ki mu bo služil sodelujoč robot FANUC CRX-10𝑖A/L, ki bo izdeloval vložke za kalupe za nosilce leč.
FANUC bo osvetlil tudi svojo široko paleto rešitev IoT. Tako se bodo na primer vsi podatki o kakovosti strojev ROBOSHOT & Robotski vid na stojnici povezali z orodjem za upravljanje informacij o kakovosti ROBOSHOT-LINK𝑖2, ki je namenjeno predvsem zbiranju podatkov o pregledih in zagotavljanju nadzora kakovosti. Poleg tega bo vmesnik EUROMAP 77 posredoval informacije med enim od strojev ROBOSHOT in sistemom SAP MES (manufacturing execution system), ki bo pomagal spremljati in dokumentirati pretvorbo surovin v končne komponente. lobal Partner organizacije od leta 2018.