objavljeno 06.11.2025

Družba FANUC CORPORATION je prejela platinasto oceno EcoVadis za trajnostni razvoj

Družba FANUC je prejela platinasto oceno EcoVadis in se uvrstila med 1 % najboljših na svetu na področju trajnostnega razvoja na področju okolja, dela, etike in trajnostne nabave.
Projekt bez nazwy - 1
ecovadis

FANUC Corporation s ponosom sporoča, da mu je EcoVadis prvič podelil platinasto oceno za trajnostni razvoj, saj je dosegel oceno 82/100 in se uvrstil med 1 % najboljših izmed več kot 150 000 ocenjenih podjetij po vsem svetu. To prestižno priznanje poudarja neomajno zavezanost družbe FANUC k odgovornemu poslovanju in trajnostnemu razvoju.

EcoVadis, vodilna svetovna platforma za ocenjevanje trajnostnega razvoja, ocenjuje organizacije na štirih ključnih področjih delovanja:

  • Okolje
  • Delo in človekove pravice
  • Etika
  • Trajnostno naročanje

Te ocene se izvajajo na podlagi mednarodno priznanih standardov, vključno z Globalnim dogovorom Združenih narodov, konvencijami ILO in ISO 26000.Platinasta ocena je za družbo FANUC pomemben mejnik, ki poudarja njen napredek pri integraciji trajnostnega razvoja v vse vidike poslovanja - od energetsko učinkovitih proizvodnih praks do etičnega upravljanja dobavne verige.

Ob priznanju EcoVadis so FANUC-ova prizadevanja za trajnostni razvoj prejela še druga pomembna priznanja:

  • drugo leto zapored uvrstitev na seznam A podjetja CDP za podnebno preglednost
  • ciljno zmanjšanje toplogrednih plinov, ki ga je potrdila pobuda Science Based Targets (SBTi)
  • priznanje podjetja Clarivate za enega od 100 najboljših globalnih inovatorjev 2025 že četrto leto zapored

Ti dosežki so odraz strategije podjetja FANUC za zagotavljanje dolgoročne vrednosti z napredno tehnologijo, okoljskega ravnanja in etičnih praks ter s tem pridobiva zaupanje strank, partnerjev in skupnosti po vsem svetu.

Ker družba FANUC ostaja vodilna na področju avtomatizacije tovarn, ostaja zavezana k spodbujanju bolj trajnostnega in odgovornega razvoja prihodnosti.