Řízení pohybu robotů v reálném čase pomocí Stream Motion
Řízení pohybu robota v reálném čase
Tradiční programy robotů se obvykle zakládají na předdefinovaných drahách a opakovatelnosti pohybu. Ačkoli tento přístup funguje u mnoha výrobních procesů, některé aplikace vyžadují, aby se pohyb robota průběžně přizpůsoboval na základě měnících se vstupů ze senzorů, kamerových systémů nebo externího softwaru.
Stream Motion umožňuje externím systémům generovat data o trajektorii v reálném čase a streamovat tyto příkazy přímo do řídicí jednotky robota k provedení. To umožňuje řízení pohybu pro dráhy generované dynamicky externími procesory a softwarem, nikoli předdefinované v TP programech. To je obzvláště užitečné pro aplikace, kde není vhodná tradiční automatizace s pevnými, opakovatelnými drahami, jako jsou procesy řízené 3D kamerovým systémem v reálném čase, adaptivní obrábění a pokročilá nebo výzkumná prostředí vyžadující flexibilní, externě řízený pohyb.
Kontaktujte nás a probereme vaši aplikaci řízení pohybu!
Výhody technologie Stream Motion pro adaptivní automatizaci
Aktualizace pohybu v reálném čase
Větší přizpůsobivost měnícím se podmínkám dílů
Integrace s externími výpočetními systémy
Snížená potřeba rozsáhlého bodového programování
Podpora pokročilých automatizačních strategií
Aktivovat inteligentní řízení pohybu robotů
Moderní automatizace se stále více opírá o data z externích systémů, jako jsou kamery, senzory, skenery a softwarové aplikace vyvinuté na míru. Technologie Stream Motion umožňuje těmto systémům dynamicky ovlivňovat pohyb robota během provozu.
Připojením pokročilých systémů pro zpracování dat a rozhodování s prováděním úkonů robotem mohou výrobci vyvíjet automatizační řešení, která reagují na reálné podmínky v okamžiku, kdy k nim dojde. Mezi potenciální aplikace patří:
Robotické operace řízené kamerovým systémemDynamická korekce dráhyŘízení procesů na základě senzorůAplikace pro sledování povrchuSkenovací a kontrolní procesyVýzkumné a vývojové projektyRobotické systémy podporované umělou inteligencí
Zjistěte více o Stream Motion
V tomto videu z řady FANUC Technical Transfer se dozvíte, jak technologie Stream Motion podporuje řízení pohybu robotů v reálném čase. Tento návod vysvětluje, jak mohou externí zařízení přenášet příkazy trajektorie přímo do řídicí jednotky robota, což umožňuje generovat dráhy pohybu za běhu u aplikací, které vyžadují přesný, adaptivní nebo externě řízený pohyb.
Video se zabývá funkcemi Stream Motion, příklady použití, časováním komunikace, tokem paketů, dynamickými limity pohybu, ukládáním paketů do vyrovnávací paměti a klíčovými aspekty, které je třeba zohlednit při vývoji externího plánovače pohybu.
*Vyžaduje bezplatnou registraci