Programování robotů v jazyce Python pro řídicí jednotky FANUC
Zjednodušte integraci umělé inteligence díky nativnímu spouštění v jazyce Python
Python se stal předním jazykem pro vývoj aplikací v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Řídicí jednotky robotů FANUC nyní mohou přímo spouštět programy v jazyce Python, čímž odpadá nutnost používat externí počítač a vzniká přímější propojení mezi aplikacemi umělé inteligence a řízením robotů.
Díky nativnímu spouštění jazyka Python přímo na řídicí jednotce mohou výrobci snížit složitost systému, zefektivnit integraci a zjednodušit nasazení inteligentních automatizačních řešení. Vývojáři těží ze známého programovacího prostředí a zároveň získávají přímý přístup k funkcím robota.
Ať už jde o vývoj kontrolních systémů založených na umělé inteligenci, analýzu výrobních dat nebo tvorbu vlastních automatizačních aplikací, jazyk Python poskytuje flexibilní základ pro inovace a inteligentní automatizaci.
Výhody programování robotů v jazyce Python
Zjednodušte integraci umělé inteligence
Využijte ekosystém jazyka Python
Zrychlete vývojové cykly
Proměňte data v praktické poznatky
Práce ve známém vývojovém prostředí
Spuštění Pythonu na řídicí jednotce R-50𝑖A
Celosvětově oblíbený programovací jazyk Python lze nyní spouštět přímo na řídicí jednotce R-50𝑖. Toto řízení robota umožňuje hladkou integraci rozsáhlých open-source knihoven, například pro statistické zpracování, analýzu dat a zpracování obrazu, do řízení robota. Vývojové prostředí podporuje VS Code (Visual Studio Code), což umožňuje efektivní vývoj programů s pokročilými funkcemi vzdáleného ladění, jako je krokové provádění, zarážky a zobrazení proměnných.
Snadné použití díky specializovaným knihovnám
Společnost FANUC poskytuje specializované knihovny pro jazyk Python, které zjednodušují ovládání robotů. Pomocí těchto knihoven mohou vývojáři z prostředí Pythonu intuitivně přistupovat k různým údajům o robotech, jako jsou I/O (vstupy a výstupy signálů) a hodnoty registrů (nastavení proměnných). Kromě toho lze díky kombinaci s volitelným rozhraním Remote Motion Interface vydávat robotům příkazy k pohybu přímo z jazyka Python. Takto vytvořené programy v jazyce Python lze také vyvolat z konvenčních programů TP, což umožňuje hladkou integraci robotů FANUC s nejnovějšími technologiemi.
Programování v jazyce Python na řídicí jednotce R-50𝑖A
V tomto videu z řady „Technical Transfer“ se dozvíte, jak využít programování v jazyce Python na řídicí jednotce FANUC R-50𝑖A. Spouštění skriptů v jazyce Python je standardní funkcí této řídicí jednotky a umožňuje rychlý vývoj operací se soubory, zpracování komunikace, numerické výpočty a integraci s externími systémy. Video ukazuje, jak lze jazyk Python využít ke zlepšení automatizačních pracovních postupů při přímé práci na řídicí jednotce robota.
*Vyžaduje bezplatnou registraci
Často kladené otázky k programování robotů v jazyce Python
Máte otázky ohledně programování robotů v jazyce Python na řídicích jednotkách FANUC? Níže uvedené odpovědi vysvětlují, jak lze jazyk Python přímo používat na řídicí jednotce R-50𝑖A, jak podporuje vývoj automatizace a jak může fungovat společně se stávajícími metodami programování robotů FANUC.
Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.
Python can be used for file operations, communication processing, numerical calculations, production data analysis, image processing, and integration with external systems.
Yes. When combined with the optional Remote Motion Interface, Python can be used to command robots to move directly. This allows developers to create Python programs that interact more directly with robot motion and automation processes.
No. Python programs can run directly on supported FANUC robot controllers, reducing the need for a separate PC for certain Python-based automation workflows.
Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.