Skip to main content
Erkul Cosmetics

Výrobce kosmetiky vidí krásu automatizace FANUC

Společnost Erkul Cosmetics v Turecku využívá nesčetné množství výhod v oblasti kvality a efektivity, které poskytují různé vysoce výkonné automatizační produkty FANUC. Tento rychle rostoucí kosmetický podnik se snaží nastavit měřítka pro výrobu ve svém odvětví s podporou konkurenčních výhod, které poskytují FANCU řešení.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Klíčové poznatky od úkolu k řešení

Zadání

Jako jeden z nejrychleji rostoucích výrobců kosmetiky na světě chtěla společnost Erkul Cosmetics získat partnera pro automatizační technologie, který by její výrobní operace posunul na špičku v oboru. Tato řešení jsou ústředním prvkem étosu neustálého zlepšování, protože společnost se snaží získat ještě větší podíl na trhu.

Řešení

Společnost Erkul Cosmetics má dnes ve svém tureckém sídle širokou škálu produktů FANUC, včetně plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT a průmyslových robotů LR Mate 200𝑖D/7L. Tato řešení jsou ústředním prvkem snahy o neustálé zlepšování, protože společnost se snaží získat ještě větší podíl na trhu.

Výsledek

FANCU automatizační produkty dnes zvyšují kvalitu a efektivitu tohoto progresivního výrobního podniku. Technologie FANUC Industry 4.0 navíc nabízejí možnost vzdáleného přístupu a značnou flexibilitu, přičemž tyto produkty také přispívají k úspoře spotřeby energie až o 70 %.

Erkul Cosmetics

Turecká společnost Erkul Cosmetics je předním výrobcem pleťových krémů, kompaktních pudrových tvářenek, očních stínů, řasenek, rtěnek, lesků na rty a laků na nehty. Společnost byla založena v roce 1983 a dnes vyváží do více než 90 zemí na pěti kontinentech a patří mezi pět největších světových výrobců laků na nehty. Erkul Cosmetics vyrábí svou kosmetiku spolu s plastovým balením v integrovaných výrobních závodech společnosti o rozloze 70 000 m2 v Istanbulu. Pokročilé technologie a moderní procesy jsou hlavním předpokladem úspěchu společnosti v souladu s mezinárodně uznávanými akreditacemi kvality.

ZJISTĚTE SI VÍCE O PRODUKTECH Erkul Cosmetics
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Zlepšení složení výroby kosmetiky

Erkul Cosmetics má jasnou vizi stát se ještě lepším výrobcem a zároveň uspokojit potřeby nekonečného množství výrobků na různých trzích.

Mesut Erkul, člen představenstva společnosti Erkul Cosmetics, říká: "Od začátku naší cesty si každý den klademe otázku: Jak můžeme zlepšit kvalitu a efektivitu?"

Aby společnost Erkul Cosmetics mohla dosahovat neustálého zlepšování, spoléhá na obráběcí stroje a roboty FANUC, včetně plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT a průmyslových robotů LR Mate 200𝑖D/7L. Proč tedy FANUC?

"Hlavním důvodem je schopnost společnosti FANUC poskytovat různé produkty, které spolu mohou komunikovat bez dalšího vybavení. Jde o ONE FANUC: jediného partnera pro hledání řešení.," říká Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Společnost FANUC splňuje potřeby naší výroby díky velkému množství produktů. Zejména řešení FANUC Industry 4.0 a jejich možnosti vzdáleného přístupu poskytují unikátní flexibilitu, která v konečném důsledku vede k dosažení úspory energie ve výši přibližně 70 %.

Citace z referencí

Yavuz Zorlular

Technický manažer ve společnosti Erkul Cosmetics

Technický ředitel Yavuz Zorlular pokračuje: "Podpora, kterou společnost FANUC poskytuje, navíc představuje koncept skutečného partnera v oblasti automatizace pro výrobní závody. Využíváme také doživotní záruku společnosti FANUC na podporu náhradních dílů."

Erkul Cosmetics uplatňuje jednoduché a rychlé operace v celém výrobním procesu, a to především díky snadno programovatelným robotům FANUC a různým softwarovým řešením, která zajišťují značnou přizpůsobivost napříč celým provozem závodu. Ve velmi krátkém čase je společnost schopna přiřadit Robotům FANUC různé úkoly a zajistit jejich plynulou práci pro nepřerušovanou výrobu.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"99,9% spolehlivost výrobků FANUC vede k maximální efektivitě, nepřetržité výrobě a nízkým nákladům na údržbu, které zajišťují bezkonkurenční návratnost investic," vysvětluje Zorlular. "Díky integraci 360° technologických řešení společnosti FANUC se můžeme soustředit na design sofistikovanějších výrobků a poskytovat našim zákazníkům 'lepší'."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Roboty FANUC, které používáme s našimi výrobními stroji, jsou díky svým flexibilním možnostem časově i finančně velmi výhodné. Můžeme je zapojit do jakéhokoli procesu s velmi omezenými úpravami a nastavením.

Citace z referencí

Mesut Erkul

Členka představenstva společnosti Erkul Cosmetics

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.