Skip to main content
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Úspěch robotických buněk FANUC vede k novému zdroji příjmů

Co většina zakázkových obráběcích firem zvažuje, když chce dosáhnout vyšší úrovně efektivity, produktivity a spolehlivosti? Odpověď je samozřejmě automatizace. Právě z tohoto důvodu německá společnost WU Mechanische Werkstätte GmbH vybudovala automatizační buňku – s průmyslovým robotem FANUC – pro zakládání a vykládání jednoho ze svých vlastních obráběcích strojů. O dva roky později se návštěvníkovi koncept natolik zalíbil, že požádal WU, aby mu postavili stejnou buňku. To znamenalo začátek nového zdroje příjmů založeného na návrhu a výrobě automatizačních buněk s výkonnými průmyslovými roboty FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Automatizace obráběcích strojů přináší výrobcům jasné výhody z hlediska využití, vedlejších procesů, lidských zdrojů a produktivity. Kdykoli stroj stojí nebo není k dispozici obsluha, dochází ke ztrátám na produktivitě a zisku. Úkolem řešení s robotickým zakládáním je zlepšit průchodnost procesu a jeho spolehlivost. Ve spojení s výkonným obráběcím strojem pak vzniká příležitost dosáhnout krátkých cyklů a plné opakovatelnosti procesu.

Řešení

Po průzkumu trhu s cílem najít vhodného partnera pro automatizaci se společnost WU Mechanische Werkstätte GmbH rozhodla, že žádný dodavatel se nemůže srovnávat s FANUC. Stalo se tak v roce 2010. Dnes tyto dvě firmy společně staví kompletní automatizační řešení založená na průmyslových robotech, jako je FANUC LR-10𝑖A/10, plně zakrytovaný průmyslový robot pro malé automatizační buňky. Společnost nyní nabízí systémy jako WU Robodrill RZ-1/10, určené především pro CNC obráběcí centra FANUC ROBODRILL. Dvě ROBODRILL zařízení jsou denně v provozu přímo ve výrobě WU v rámci jejich zakázkového obrábění.

Výsledek

Díky robotům FANUC nabízejí automatizační buňky od WU klíčové výhody, jako je flexibilita, a zároveň zvyšují efektivitu a průchodnost v kompaktním pracovním prostoru. Pokud jde o dvě automatizovaná obráběcí centra FANUC ROBODRILL ve firmě, WU uvádí, že dynamika strojů umožňuje snížení některých časů cyklu až o 30 %. Kromě toho stroje ROBODRILL zajišťují velmi konkurenceschopnou cenu za vyrobený díl, což podporuje možnost ponechat si i jednoduché zakázky na obrábění přímo v Německu.

O společnosti WU Mechanische Werkstätte GmbH

Od svého založení v roce 1993 dosahuje německá společnost WU GmbH výrazných úspěchů díky kombinaci hlubokých znalostí oboru a odbornosti v oblasti CNC obrábění (frézování, vrtání, soustružení). Ve špičkovém výrobním závodě s certifikací ISO 9001 ve Waizendorfu u Bechhofenu pracuje 25 zaměstnanců a nachází se zde široké spektrum moderních CNC strojů. Kromě zakázkového obrábění kovových a plastových dílů provozuje WU také oddělení strojního inženýrství, které navrhuje, staví a programuje automatizační systémy.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI WU Mechanische Werkstätte GmbH
Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Automatizované obrábění zabraňuje stěhování zakázek do zahraničí

S hlavní specializací v oblasti CNC frézování vyrábí společnost WU Mechanische Werkstätte GmbH přesné díly podle požadavků svých zákazníků.

„Máme dvě oblasti podnikání: klasické zakázkové obrábění a strojní inženýrství,“ vysvětluje jednatel Tobias Unger. „Druhá jmenovaná se zabývá výrobou robotických systémů pro automatické zakládání a vykládání CNC strojů. Již několik let také stavíme kompletní řešení ve spolupráci se společností FANUC, například naši malou automatizační buňku WU Robodrill RZ-1/10, která je vybavena plně zakrytovaným průmyslovým robotem FANUC LR-10𝑖A/10.“

Myšlenka rozšířit činnost o automatizační technologie přišla ve WU už v roce 2010 – jednoduše proto, že firma chtěla posunout vlastní obráběcí služby na vyšší úroveň.

„Po průzkumu trhu jsme nenašli žádného dodavatele, který by se FANUCU vyrovnal,“ říká Unger. „Postavili jsme si tedy vlastní automatizační buňku pro obsluhu jednoho z našich strojů. O dva roky později přišel návštěvník, kterému se koncept tolik zalíbil, že chtěl stejnou buňku i pro sebe.“

Mezi hlavní výhody automatizačních systémů WU patří flexibilita – klíčová vlastnost průmyslových robotů navržených a vyráběných společností FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"S WU Robodrill RZ-1/10 mohou uživatelé využívat například automatickou manipulaci s obrobky [vkládání dílů přímo do svěráku], stejně jako automatickou manipulaci s paletami a nástroji."

Podle Ungera je CNC obráběcí centrum FANUC ROBODRILL (pro které je WU Robodrill RZ-1/10 určen) v Německu velmi podceňovaným strojem.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Automatický, bezobslužný provoz strojů pomáhá společnosti WU udržet si náskok před konkurencí, a to i před těmi, kteří působí v zahraničí v nízkonákladových ekonomikách.

"Pracujeme ve velmi náročném cenovém segmentu, kde se spoléháme na technologie, jako jsou naše automatizovaná obráběcí centra FANUC ROBODRILL, které nám pomáhají udržet konkurenceschopnost," říká Unger. "To znamená, že mnoho jednoduchých dílů, které by za normálních okolností migrovaly do zahraničí, zůstává v Německu."

Dodává: "Výběr společnosti FANUC byl naprosto správným rozhodnutím. Za 15 let jsme ještě nezažili žádný servisní případ! Spolehlivost strojů, robotů a softwaru FANUC je vynikající. Využíváme také doživotní podpory produktů FANUC, což znamená, že můžeme vždy hledět do budoucnosti s naprostým klidem a jistotou."

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Ve vlastním výrobním závodě máme dva stroje ROBODRILL. Používáme je ve výrobě, kde stroje denně vytěžujeme na maximum. Nikdy nás nezklamaly a naše efektivita se výrazně zvýšila. Díky dynamice a rychlosti našich strojů FANUC ROBODRILL jsme ušetřili 30 % času některých cyklů."

Citace z referencí

Tobias Unger

Výkonný ředitel společnosti WU GmbH

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.