Skip to main content
AKE

Společnost AKE využila roboty FANUC k úspěšnému řízení společnosti Nexteer

Společnost Nexteer Automotive využívá devět vysoce výkonných průmyslových robotů od společnosti FANUC k automatizaci výroby komponentů převodky řízení potřebných pro BMW. Díky instalaci, kterou provedla společnost AKE Robotics, specialista na automatizaci procesů, dosahuje závod nové úrovně produktivity a spolehlivosti procesů.
FPL success story featuring AKE Robotics, which offers robotics solutions for automotive companies. Here you can see which FANUC robots are used at the car parts supplier Nexteer Automotive.
Duration 3:20

USAGE RIGHTS??

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Specialista na automatizaci procesů, společnost AKE Robotics, potřebovala několik průmyslových robotů, aby pomohla svému zákazníkovi, společnosti Nexteer Automotive Poland, automatizovat vychystávání, umisťování a manipulaci s komponenty převodky řízení pro BMW řady 3, sedanů a kombi střední třídy. Hlavními požadavky na roboty pro závod společnosti Nexteer, který se specializuje na pokročilé systémy řízení a hnacího ústrojí, byly rychlost, přesnost a spolehlivost.

Řešení

AKE Robotics instalovala devět robotů FANUC: šest štíhlých, rychlých a přesných průmyslových robotů s krátkými rameny řady M-10 a tři kompaktní, vysoce výkonné, víceúčelové miniroboty LR Mate 200𝑖D. Roboty byly instalovány ve společnosti Nexteer Automotive Poland jako součást balíčku na klíč s plnou systémovou integrací.

Výsledek

S vysoce výkonnými roboty od společnosti FANUC a odbornými znalostmi v oblasti systémové integrace, které poskytla společnost AKE Robotics, dokázala společnost Nexteer Automotive automatizovat své výrobní operace součástí převodky řízení. Mimořádně efektivní a produktivní systém dosahuje krátké doby cyklu pouhých 16 sekund a velmi stabilní a vyrovnané doby taktu, což je ve velkosériových aplikacích v automobilovém průmyslu nezbytné.

AKE

Společnost AKE Robotics se specializuje na automatizaci procesů a zaměstnává přibližně 100 lidí, z nichž 80 % tvoří absolventi polských vysokých škol s technickým zaměřením. Společnost, která má vlastní oddělení výzkumu a vývoje, má rozsáhlé zkušenosti s implementací průmyslových robotů. Od svého založení v roce 2010 společnost AKE Robotics realizovala stovky automatizačních projektů v mnoha průmyslových odvětvích.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI AKE
Success Story AKE pictures and media

Přeřazení na nejvyšší rychlostní stupeň

Nexteer Automotive je společnost zabývající se technologiemi intuitivního řízení pohybu, které pomáhají urychlit mobilitu směrem k bezpečné, ekologické a vzrušující budoucnosti. Společnost má 27 výrobních závodů po celém světě, včetně Nexteer Automotive Polsko. Společnost Nexteer, která slouží zákazníkům z řad globálních špiček automobilového průmyslu, si musí vybírat dodavatele technologií, kteří jsou schopni odrážet vysoce produktivní a kvalitní étos tohoto odvětví. Z tohoto důvodu společnost využívá produkty FANUC a služby integrace společnosti AKE Robotics.

"Naše automatizační řešení doplňujeme o mechanické a elektrické konstrukce, software a počítačové simulace, abychom našim zákazníkům z automobilového průmyslu a výroby poskytli hotové řešení na klíč," vysvětluje Jacek Wylężek, manažer oddělení elektrických konstrukcí společnosti AKE Robotics.

Success Story AKE pictures and media

"Naše automatizační řešení doplňujeme o mechanické a elektrické konstrukce, software a počítačové simulace, abychom našim zákazníkům z automobilového a výrobního průmyslu poskytli hotové řešení na klíč," vysvětluje Jacek Wylężek, vedoucí oddělení elektrických konstrukcí ve společnosti AKE Robotika.

V době, která se posouvá směrem k digitalizaci výroby a přetrvávajícím potížím s náborem kvalifikovaných zaměstnanců, hledá stále více výrobců, zejména v automobilovém průmyslu, řešení založená na robotizaci.

"V současné době se zdá, že vyhnout se robotům v průmyslové výrobě je nemožné," uvádí Piotr Dembiński, manažer komunikace, ve společnosti Nexteer Automotive Poland. "S nástupem Průmyslu 4.0, kde je klíčová optimalizace procesů, patří roboti mezi nejdůležitější řešení. Navíc jsou perfektní odpovědí na přetrvávající problémy, které v Polsku pozorujeme, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména v automobilovém průmyslu."

Tyto problémy se zavedením robotů vypaří, jak je vidět na příkladu společnosti Nexteer Automotive, která nyní používá šest robotů FANUC M-10 a tři roboty FANUC LR Mate 200𝑖D k vychystávání, umísťování a manipulaci s komponenty převodky řízení pro BMW řady 3.

 

Manager of Electrical Construction Department AKE

Během diskusí se zákazníkem jsme navrhli efektivnější rozmístění různých zpracovatelských strojů, což v kombinaci s roboty FANUC vedlo k dosažení 16sekundového cyklu.

Citace z referencí

Jacek Wylężek

Vedoucí oddělení elektrokonstrukcí

Dodává Dembiński: "Úspora času a peněz jsou pro nás nejdůležitějšími faktory. Automatizace také zajišťuje lepší tok procesních materiálů, stejně jako opakovatelnost přepravy a stabilní takt time. Naši operátoři se navíc mohou soustředit na kvalitu, což je zásadní."

Nová automatizovaná linka ve společnosti Nexteer Automotive umožnila společnosti přesunout operátory do jiné části závodu, kde mohou přidávat větší hodnotu.

Success Story AKE pictures and media

Společnost FANUC je již řadu let uznávaným výrobcem robotů. Ve společnosti Nexteer Automotive Poland máme i další výrobky od společnosti FANUC, kterou naše společnost doporučuje ve svých globálních závodech. To je důležité, protože víme, že se můžeme spolehnout na zkušeného technologického partnera.

Citace z referencí

Piotr Dembiński

Manažer komunikace

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.