Skip to main content
Gevorkyan

Specialista na práškovou metalurgii si užívá práškování FANUC Excellence

Pokud nový výrobce rychle dosáhne úspěchu, je nutné najít vhodného partnera pro automatizaci výroby. Výběr optimálního dodavatele pomůže výrobci rychle zvýšit výkonnost v souladu s rostoucí poptávkou zákazníků a současně umožní dosáhnout vyšší úrovně produktivity a efektivity.
FANUC Success Story video featuring Slovakian customer Gevorkyan with a ROBODRILL, a ROBOCUT and LR Mate 200iD robot in use.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Když společnost Gevorkyan, specialista na práškovou metalurgii, zahájila v roce 1996 obchodní činnost, poptávka zákazníků a propustnost výroby se začaly rychle zvyšovat. Společnost si brzy uvědomila, že jediným způsobem, jak podpořit růst a zajistit konkurenceschopnou nabídku na trhu, je automatizace. Společnost Gevorkyan nejprve ve své nástrojárně instalovala drátové elektroerozivní obrábění FANUC ROBOCUT a poté přidala obráběcí centra FANUC ROBODRILL do další divize. Dnes má tato progresivní společnost také 30 Robotů FANUC ve všech oblastech výroby.

Výsledek

Využitím výhod produktů FANUC a zákaznického servisu zaznamenala společnost Gevorkyan snížení nákladů díky výraznému zvýšení produktivity (v jedné konkrétní divizi o 30 %). Zejména díky využití automatizačních řešení FANUC je nyní společnost schopna vyrábět nepřetržitě sedm dní v týdnu.

Gevorkyan

Gevorkyan je rodinný podnik založený a vlastněný Arturem Gevorkyanem, který se specializuje na práškovou metalurgii. Společnost Gevorkyan byla založena v roce 1996 a dnes je lídrem na evropském trhu a jednou z nejinovativnějších společností ve svém oboru na světě, která poskytuje služby velkým nadnárodním společnostem ve více než 30 zemích. Hlavním předmětem činnosti je nejen konvenční spékání, ale také vstřikování plastů, izostatické lisování za tepla a aditivní výroba. Společnost Gevorkyan je členem evropských (EPMA) a mezinárodních (AMPI) asociací práškové metalurgie a je držitelem mnoha celosvětově uznávaných akreditací kvality. Společnost má ve svém sídle ve Vlkanově nejmodernější laboratoř a vývojové centrum pro výzkum a vývoj.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI Gevorkyan
Images for Gervokyan success story

FANUC přidává plyn na maximum

Gevorkyan vyrábí komponenty pro nejrůznější odvětví, jako je automobilový průmysl, bezpečnost, zemědělství, stavebnictví, petrochemie, textilní průmysl, lékařství, kosmetika a móda. Společnost, která vyrábí více než 5 milionů dílů měsíčně, se ve velké míře spoléhá na automatizační produkty společnosti FANUC.

"Se společností FANUC spolupracujeme již 25 let," uvádí její zakladatel a majitel Artur Gevorkyan. "Začali jsme investicí do drátových elektroerozivních strojů FANUC ROBOCUT pro naši nástrojárnu, protože každý rok vyvíjíme více než 150 nových výrobků. V této strategii jsme pokračovali instalací obráběcích center FANUC ROBODRILL pro naši divizi mechanického zpracování. Dnes máme také 30 robotů FANUC, včetně LR Mate 200𝑖D, které plní nejrůznější úkoly v našem závodě."

Images for Gervokyan success story

Hlavním přínosem spolupráce společnosti Gevorkyan se společností FANUC je úspěšné snížení nákladů. Kromě toho používání CNC strojů FANUC zjednodušuje školení obsluhy a zajišťuje jednotnost ovládání v celém závodě.

"Díky používání technologií FANUC se v jedné konkrétní divizi zvýšila celková produktivita přibližně o 30 %," prozrazuje Gevorkyan. "Stroje a roboty FANUC nám také usnadňují práci a rozšiřují naši kapacitu. Například díky použití průmyslových robotů FANUC v naší výrobní hale jsme schopni pracovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu."

Images for Gervokyan success story

Díky těmto strojům se celková výroba zvýšila přibližně o třicet procent... Zákaznický servis společnosti FANUC je perfektní... Zůstáváme věrni značce FANUC, protože žádná jiná společnost nám nedokáže nabídnout špičkovou kombinaci softwarových a hardwarových řešení.

Citace z referencí

Arthur Gevorkyan

Majitel společnosti

Produktivní a efektivní zpracování práce ve společnosti Gevorkyan usnadňují nejen výrobky FANUC, ale také kompetentní servisní tým FANUC, který okamžitě reaguje ve vzácných případech přerušení nepřetržité výroby společnosti.

"Zákaznický servis společnosti FANUC je perfektní," uvádí Gevorkyan. "Proto zůstáváme věrní značce FANUC a také proto, že žádná jiná společnost nám nedokázala nabídnout tak špičkovou kombinaci hardwarových a softwarových řešení."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.