Skip to main content
ETASIS

Rozbíjení dlouhých třísek pomocí oscilační funkce FANUC Servo Learning

Dlouhé třísky z obráběcích operací narušují funkci stroje. Turecký výrobce nástrojů ETASIS hledal řešení. Systém CNC společnosti FANUC nabízí funkci oscilace Servo Learning, která osciluje nástrojem podél směru řezu, čímž udržuje kvalitu a snižuje počet úklidů. Toto řešení je nezbytné pro robotickou obsluhu stroje a eliminuje potřebu zařízení na lámání třísek. Společnost ETASIS je s výsledky velmi spokojena.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Úkol

U mnoha obráběcích operací představují dlouhé třísky problém. Pruhy navinutého kovu se mohou obtáčet kolem obrobku a řezného nástroje a narušovat správnou funkci obráběcího stroje. Turecký výrobce obráběcích strojů na zakázku ETASIS chce svým zákazníkům nabídnout řešení, které problém dlouhých třísek odstraní. Tyto stočené třísky jsou problematické zejména při soustružení, ale mohou se objevit i při jiných operacích, jako je vrtání a frézování.

Řešení

Systém CNC společnosti FANUC poskytuje softwarovou aplikaci nazvanou Servo Learning Oscillation Function. Tato funkce způsobuje oscilaci nástroje podél směru řezu. Použitím funkce Servo Learning Control se oscilace provádí bez snížení kvality nebo přesnosti.

Výsledek

Funkce Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu hotového výrobku. Výrazné úspory práce se dosahuje tím, že není třeba čistit díly. Pro zákazníky, kteří chtějí používat robotické rameno k ošetřování strojů, je odstranění problému s dlouhými čipy zásadní. FANUC řešení eliminuje potřebu zařízení na odlamování čipů. Společnost ETASIS je s výsledky této funkce velmi spokojena.

ETASIS

Společnost ETASIS vyrábí CNC stroje od roku 1990 a je hrdá na schopnost svého týmu přizpůsobit se novým technologiím. Všechny jejich výrobky jsou vlastní konstrukce a vyrábějí speciální obráběcí stroje pro různá průmyslová odvětví.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI ETASIS
Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

CNC stroje FANUC pomáhají utvářet budoucnost ve společnosti Moulding Specialist

ETASIS vyrábí obráběcí stroje na zakázku pro mnoho aplikací, včetně high-tech koncových uživatelů, jako je automobilový a letecký průmysl. Dlouhé, navinuté třísky mohou způsobovat řadu problémů, jako jsou odstávky dopravníku, nekvalitní povrchová úprava a snížená životnost nástrojů. 

Meliha Günaltin, generální ředitelka společnosti ETASIS, vysvětluje: "Funkce FANUC Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu výroby strojů, které vyrábíme. U materiálů a procesů s vysokou pravděpodobností obalení třískou nelze vzniklou třísku odstranit a při zpracování dílu tradičními metodami způsobuje časem ztrátu kvality."

"V oblastech hromadné výroby je třeba vzniklou třísku z dílu vyčistit, aby bylo možné plynule pokračovat v dalších procesech. To způsobuje dodatečné nároky na pracovní sílu a náklady. Kromě toho je obrobek bez třísek nevyhnutelný pro zákazníky, kteří chtějí zavést robotický automatizační systém, jako je například nakládání a vykládání stroje. Při různých testech s aplikací FANUC Servo Learning Oscillation jsme třísku z dílu odstranili."

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.

Společnost FANUC je naším nejdůležitějším partnerem při vývoji nových a zdokonalování stávajících produktů. Dlouhodobě s ní spolupracujeme. Jsme velmi rádi, že od společnosti FANUC dostáváme rychlé a na řešení orientované služby, stejně jako technickou podporu v různých zemích, kde působíme. Společnost FANUC nabízí vysokou kvalitu výrobků a rozsáhlou podporu náhradních dílů pro naše stroje. Společnost FANUC je naším spolehlivým partnerem.

Citace z referencí

Meliha Günaltin

Generální ředitel

Paní Günaltinová dále vysvětluje, jak funkci využívají:

"Po určení vhodných řezných podmínek obrobku se zadané podmínky zadají do pokynů pro nastavení aplikace Servo Learning Oscillation a zajistí se hladký chod funkce. Provedli jsme výzkumné a vývojové studie, abychom určili optimální hodnoty pro funkci lámání třísek.

Používáme ji také pro vrtací a frézovací stroje spolu se soustruhy. Aplikace FANUC Servo Learning Oscillation eliminuje potřebu zařízení na třískové lámání a další pracovní síly. Poskytuje nám vysoké výhody z hlediska nákladů a času. Tato funkce navíc prodlužuje životnost nástroje, čímž zajišťuje výrazné snížení nákladů a zefektivnění výroby."

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.