Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Od paletizace k výrobku: FANUC Koboty vylepšují balení léčivých přípravků

Společnost Phytopharm Klęka S.A., lídr na trhu s rostlinnými produkty pro výrobu léčiv a kosmetiky, zlepšila ergonomii balení, flexibilitu a spolehlivost díky zavedení dvou kolaborativních robotů (kobotů) od společnosti FANUC. Automatizací paletizace lahví a stohování kartonů ve spolupráci se společností ZW Automation překonává společnost původní odhady výkonnosti kobotů a zároveň zvyšuje bezpečnost a snižuje monotónnost pracovníků. S podporou softwaru pro paletizaci FANUC a intuitivního ovládání přinášejí koboty agilnější a efektivnější třísměnné výrobní prostředí.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Fytofarma Klęka se snažila zlepšit ergonomii balení a snížit riziko náhodných úrazů v rámci svých farmaceutických balicích operací, aniž by to bylo na úkor propustnosti. Automatizace byla zřejmou odpovědí, ale variabilní stoh lahví, nerovný povrch palet a těžké kartony s výrobky přidaly návrhu na složitosti. Dalším cílem společnosti Phytopharm byla větší provozní flexibilita, aby bylo možné zvládat nepřítomnost zaměstnanců a udržet spolehlivost výkonu v náročném třísměnném provozu.

Řešení

Fytopharm Klęka využila výhod kobotů řady CRX od společnosti FANUC k automatizaci paletizace lahví a hotových výrobků. Robot CRX-20𝑖A/L, integrace společností ZW Automation, manipuluje se stohy lahví pomocí vlastního vakuového chapadla, zatímco robot CRX-25𝑖 provádí paletizaci těžkých kartonů s výrobky. U posledně jmenovaného se setkáváme s podporou softwaru FANUC PalletTool® při zjednodušování, simulaci a řízení operací paletizace.

Výsledek

Automatická pracoviště zajišťují efektivní, přesnou a flexibilní manipulaci a zároveň překračují původní výkonnostní cíle, když dosahují 3,4 balení za minutu při paletizaci a 8 kartonů za minutu při stohování. Bezpečná spolupráce s roboty, podpořená integrovanými bezpečnostními skenery, pomáhá snížit zátěž obsluhy. Nástroj PalletTool® umožňuje operátorům nezávisle vytvářet nové vzory stohování bez nutnosti měnit hlavní program kobotů.

O společnosti Phytopharm Klęka S.A.

Společnost Phytopharm Klęka S.A., která je součástí holdingu The Nature Network®, je lídrem na trhu ve vývoji a výrobě farmaceutických a kosmetických produktů rostlinného původu. Tato společnost s 370 zaměstnanci je také globálním smluvním výrobcem. Společnost byla založena v roce 1949 a své poslání popisuje slovy "Inspirováno přírodou, poháněno vědou", což je příhodný název pro moderní výrobní zařízení společnosti Phytopharm v Klęce, asi 50 km jižně od polské Poznaně, které splňuje normy GMP i ISO.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI Phytopharm Klęka S.A.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka pohání přesnost a flexibilitu s koboty FANUC

"V dnešním světě, kde znalosti a zkušenosti mají skutečnou hodnotu, jsme hledali řešení v oblasti robotiky, které by podpořilo naše zaměstnance v jednoduchých činnostech," říká Bartosz Wojtecki, vedoucí farmaceutické výroby a skladu ve společnosti Phytopharm Klęka.

Rozšiřuje vedoucí projektu Bartosz Kwiatkowski: "Chtěli jsme zlepšit ergonomii pracoviště a zvýšit flexibilitu našeho farmaceutického oddělení, zejména v době nepřítomnosti nebo nedostatku zaměstnanců. Kromě toho jsme se snažili snížit monotónnost práce a minimalizovat riziko náhodných úrazů, a to vše bez snížení efektivity výroby."

Zařízením šestiosého kolaborativního robota (kobota) řady FANUC CRX na začátku balicí linky Romaco společnost ZW Automation automatizovala proces paletizace lahví, zatímco na konci linky instalovala druhého kobota FANUC CRX, který automaticky stohuje těžké krabice s hotovými výrobky.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

De-paletizace představuje první fázi výrobní linky a udává celkový tón spolehlivosti procesu. Aplikace představovala několik výzev: proměnlivá výška stohů, kolísající hmotnost a nerovný povrch palet. K řešení těchto poptávek využívá společnost Phytopharm kobot FANUC CRX-20𝑖A/L, který nabízí dosah 1 418 mm a užitečné zatížení 20 kg. Kobot musí odebírat a přenášet balení různých rozměrů, mnohdy s choulostivým povrchem, při zachování opakovatelné přesnosti.

Systémový integrátor ZW Automation vyvinul speciální chapadlo vybavené měkkými přísavkami a integrovaným systémem řízení vakua, který zajišťuje nepoškozenou a efektivní manipulaci s produkty. Výsledkem je stabilní, přesný a plynulý pohyb, jehož propustnost dosahuje 3,4 balení za minutu, což překonává původní očekávání výkonu.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Druhá instalace se soustředí na stroj FANUC CRX-25𝑖A s užitečným zatížením 25/30 kg a dosahem 1889/1756 mm pro stohování předem vybraných krabic s hotovými výrobky. Společnost ZW Automation zde implementovala nástroj FANUC PalletTool®, který umožňuje obsluze generovat optimální vzory stohování a konfigurovat ochranné proklady, aniž by bylo nutné měnit hlavní program kobota. Tato schopnost dává týmu společnosti Phytopharm svobodu samostatně zavádět nové formáty kartonů při zachování opakovatelnosti výkonu až 8 kartonů za minutu. Tento údaj opět překonal původní předpoklady.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Trojice skenerů chrání buňku pro paletizaci a umožňuje stroji FANUC CRX-25𝑖A stohovat kartony do výšky 1,6 m bez dodatečného hlídání nebo složitého periferního vybavení. Výsledkem je stabilní, vysoce kvalitní automatizovaný proces, který zachovává otevřené a přístupné pracovní prostředí.

Projekt plní dva strategické cíle: cílenou automatizaci procesu a vytvoření bezpečného, flexibilního pracovního prostoru. Díky kobotům FANUC, jejichž srdcem jsou pracovní stanice, se intuitivně ovládají, jsou vysoce produktivní a podporují flexibilní plánování práce v rámci třísměnného provozu společnosti Phytopharma.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Díky těmto úspěšným automatizovaným pracovištím na naší moderní lince jsme si otevřeli dveře k nasazení kobotů FANUC do dalších procesů ve společnosti Phytopharm Klęka.

Citace z referencí

Bartosz Kwiatkowski

Projektový manažer

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.