Skip to main content
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modulární automatizace CNC a robotů na společné platformě

Výrobce CNC brusek na nástroje, společnost SCHNEEBERGER Maschinen AG, si vybral společnost FANUC kvůli její celosvětové pověsti, odolným výrobkům a síti technické podpory. Společnost FANUC poskytla komplexní řešení zahrnující CNC, roboty a motory, které umožňuje plynulou komunikaci. Zavedení nejnovějšího CNC systému 31𝑖-B od společnosti FANUC vedlo ke zlepšení diagnostiky a zvýšení kvality broušení nástrojů.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Hlavní poznatky z procesu „Od úkolu k výsledku“

Úkol

Výrobce CNC brusek na nástroje, společnost J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, hledal specialistu na automatizační řešení, který by dokázal řídit samostatné technologie CNC a robotiky pomocí společné platformy. Dodavatel by navíc musel poskytovat celosvětovou podporu po celou dobu životnosti strojů. 

Řešení

Společnost SCHNEEBERGER si vybrala společnost FANUC na základě její celosvětové reputace, odolných produktů a globální sítě podpory. Společnost FANUC dodává společnosti SCHNEEBERGER optimální kombinaci CNC řady 31𝑖-B, průmyslového počítače PANEL 𝑖H Pro, robotů SCARA SR-12𝑖A roboty LR Mate 200𝑖D, jakož i lineární a točivé motory. FANUC I/O Link𝑖 usnadňuje sériovou komunikaci mezi CNC a robotem.

Výsledek

Přesné brusky na nástroje společnosti SCHNEEBERGER využívají jednotnou řídicí platformu jak pro CNC, tak pro robot, přičemž průmyslový počítač zajišťuje uživatelsky přívětivou výměnu dat. Kromě toho použití motorů FANUC přineslo zřetelné zlepšení kvality a přesnosti broušení nástrojů. V uplynulém roce zavedení nejnovějšího CNC systému FANUC 31𝑖-B přineslo ještě větší diagnostické možnosti.

O společnosti J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Společnost SCHNEEBERGER se sídlem v Roggwilu, přibližně 40 km západně od Curychu ve Švýcarsku, je rodinný výrobce přesných CNC strojů na broušení nástrojů. Společnost byla založena v roce 1923, zaměstnává po celém světě přibližně 180 zaměstnanců a má zákazníky prakticky ve všech vyspělých zemích. Hustá síť servisních středisek společnosti SCHNEEBERGER v blízkosti jejích zákazníků podporuje její aktivity v celé řadě odvětví, včetně automobilového průmyslu, letectví a energetiky.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI Schneeberger
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Správné nástroje pro danou práci

„Naše přesné CNC brusky na nástroje musí splňovat řadu důležitých kritérií,“ uvádí Hartmut Rühl, vedoucí vývoje softwaru ve společnosti SCHNEEBERGER. „Za prvé musí být schopny obrábět tvrdé materiály řezných nástrojů, jako jsou karbidy, HSS [rychlořezná ocel] a keramika. Naše stroje musí také dosahovat mimořádně vysoké přesnosti v řádu mikronů, přičemž dalším předpokladem je zajištění optimální kvality povrchu.“

Přibližně před 30 lety začala společnost SCHNEEBERGER hledat průmyslové řídicí systémy, které by byly vysoce flexibilní, přesné a dynamické a schopné provádět interpolaci alespoň pěti os současně. Pro komunikaci s obsluhou bylo rovněž nezbytné uživatelsky přívětivé rozhraní.

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Kromě toho byla zásadní celosvětová dostupnost, protože naše stroje se vyvážejí do celého světa. Nakonec jsme se rozhodli pro společnost FANUC, protože má velmi dobrou pověst a její výrobky mají vysokou spolehlivost a odolnost. Věděli jsme také, že globální síť zákaznického servisu společnosti FANUC zajistí dostupnost náhradních dílů kdykoli a kdekoli.

Citace z referencí

Hartmut Rühl

Vedoucí vývoje softwaru ve společnosti SCHNEEBERGER

Řešení dodané dnes společnosti SCHNEEBERGER je založeno na CNC systému FANUC 31𝑖-B s průmyslovým počítačem FANUC PANEL 𝑖H Pro. Díky použití rozhraní FANUC I/O Link𝑖 komunikují CNC a roboty FANUC prostřednictvím jediné řídicí platformy. 

„Připojení mezi robotem a CNC je pro nás velkou výhodou,“ prohlašuje Antonio Grasso, vedoucí vývoje elektroniky ve společnosti SCHNEEBERGER. „Znamená to, že naši uživatelé mohou pomocí jednoho ovládacího panelu monitorovat dva zcela odlišné systémy. Navíc díky zavedení nejnovějšího řídicího systému 31-𝑖B nyní disponujeme CNC s ještě lepšími diagnostickými schopnostmi, což zvyšuje spolehlivost stroje.“

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Společnost SCHNEEBERGER využívá lineární a torzní motory FANUC už od počátku roku 2000. Tyto motory umožňují krátké, rychlé oscilující pohyby strojů SCHNEEBERGER při procesu broušení nástrojů. Podle Grassa „to přineslo jasné zlepšení kvality broušení a přesnosti nástrojů“.

Dnes je SCHNEEBERGER téměř výhradním uživatelem produktů FANUC – robotů, CNC systémů a motorů.

„FANUC se pro nás během let ukázal jako velmi spolehlivý a kompetentní partner,“ uzavírá Rühl.

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Nechte se inspirovat

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prohlédněte si naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou designována tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.