Skip to main content
Unique Method Kft

FANUC CNC pomáhá proměnit sen o potrubí ve skutečnost

Každý výrobce strojů na zakázku vám potvrdí, že výběr správného řídicího systému je pro úspěch projektu klíčový. A pokud má daný stroj více os, které vyžadují současné řízení při vysokých rychlostech s mimořádně přesnou přesností, má společnost FANUC k dispozici optimální řešení CNC. Společnost Unique Method, maďarský výrobce laserových řezacích strojů na zakázku, patří k rostoucímu počtu firem, které tuto skutečnost samy objevily.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Když společnost Metz Művek, specialista na výrobu páskových upevňovacích systémů, chtěla na zakázku vyrobený laserový stroj na řezání potrubí, který by pomohl rozšířit výrobní možnosti společnosti, obrátila se na odborníky maďarské společnosti Unique Method, která vyrábí stroje. Ve fázi koncepce a vývoje musela společnost rozhodnout o optimálním CNC systému pro stroj.

FANCU řešení

Společnost Unique Method se rozhodla, že jejímu stroji UMET UniTube 6000 nejlépe poslouží CNC systém FANUC 31𝑖-LB. CNC 31𝑖-LB je ideální pro vysoce komplexní stroje s požadavky na víceosé, vícecestné, vysokorychlostní a vysoce přesné řezání. Vysoká paměť SRAM navíc umožňuje flexibilnější konfiguraci volitelných funkcí a poskytuje větší potenciál pro přizpůsobení.

Výsledek

Využitím schopností CNC stroje 31𝑖-LB společnosti FANUC dokáže laserový stroj na řezání potrubí UMET UniTube 6000 ve společnosti Metz Művek provádět mnoho pokročilých funkcí, které šetří rozhodující čas. Řídicí jednotka například dokáže sešívat složité kontury, čímž se doba řezání zkrátí na polovinu a výrazně se sníží celková doba cyklu.

Unique Method

Společnost Unique Method se sídlem v Maďarsku je předním výrobcem strojů, který se specializuje na vývoj a výrobu strojů pro potřeby konkrétních zákaznických aplikací. Velká část tohoto zaměření se soustředí na průmyslové laserové řezací stroje. Příkladem je značka strojů UMET UniTube pro laserové řezání potrubí, která poskytuje trhu unikátní nabídku.

ZJISTĚTE VÍCE O Unique Method
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Unique Method se stává laserovým trailblaserem s FANUC CNC

Pro výrobu pětiosé laserové řezačky potrubí pro svého zákazníka, společnost Metz Művek, která se specializuje na výrobu páskových upevňovacích systémů, se výrobce strojů Unique Method rozhodl pro společnost FANUC jako svého partnera pro automatizační řešení. Na základě svých zkušeností společnost Unikátní metoda přebírá pouze výrobky předních dodavatelů na trhu, aby zajistila vysokou kvalitu a dlouhou životnost. Společnost věděla, že volba společnosti FANUC bude znamenat spolehlivost, produktivitu, podporu náhradních dílů a komplexní služby údržby.

Adam Horvath, generální ředitel společnosti Unique Method, říká: "Myšlenka vyvinout laserový stroj na řezání trubek vznikla během rozhovorů se zástupci společnosti Metz Művek, kteří představili své specifické potřeby. Jakmile jsme tyto požadavky sladili s možnostmi, dohodli jsme se na návrhu a vývoji stroje, který jsme nazvali UMET UniTube 6000."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Pro systém CNC byl hlavním požadavkem zákazníka displej se systémem Windows, který by umožnil vytvářet vlastní obrazovky. V důsledku tohoto a několika dalších poptávek doporučila společnost FANUC svůj systém 31𝑖-LB CNC, což je řešení řízení, které je ideální pro složité stroje. Zde nabízí specifické výhody funkce, jako je například obrysové prošívání.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

„Zákazník při výrobě využívá speciální funkci společnosti FANUC, která umožňuje spojování složitých kontur, čímž se doba řezání zkracuje na polovinu a výrazně se snižuje celková doba cyklu,“ vysvětluje Horvath. „Díky této funkci se nám podařilo dosáhnout stejných časů cyklu, jaké poskytují dražší stroje s mnohem vyššími výkonovými schopnostmi.“

Důležitými funkcemi stroje UMET UniTube 6000, který poskytuje rychlý posuv až 90 m/min a přesnost polohování 0,05 mm, jsou kalibrace sledování povrchu a automatické podávání tyčí s měřením délky, což zajišťuje minimální odpad při řezání i bezpečný provoz. Přesné sledování obrobku navíc zajišťuje funkce "3D kontrola mezery". FANUC 31𝑖-LB poskytuje úroveň řízení, která je pro takto pokročilý stroj nezbytná.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Používání společnosti FANUC pro nás znamená nejen spolehlivou podporu náhradních dílů, ale také technickou podporu.

Citace z referencí

Adam Horvath

Výkonný ředitel

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.