Skip to main content
Skupina Dener

FANCU řešení pomáhají výrobci strojů dosáhnout mezinárodního úspěchu

Většina výrobců strojů ví, že získání většího podílu na trhu vyžaduje vytvoření pevných vztahů s dodavateli založených na důvěře. Příkladem je turecká společnost Dener Group, která se díky zavedení systémů CNC, servomotorů, servozesilovačů a napájecích modulů FANUC stala významným hráčem na národním i mezinárodním trhu obráběcích strojů.
Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus. English language

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Skupina Dener, významný výrobce strojů na zpracování plechu a obráběcích strojů, potřebovala spolehlivého technologického a servisního partnera pro technologie, jako jsou CNC stroje a vřetenové motory. Správné rozhodnutí by skupině pomohlo rozšířit její působnost po celém světě.

Řešení

Společnost Dener Group se rozhodla pro spolupráci se společností FANUC především na základě výkonu a kvality jejích výrobků, jejího dobrého jména v oboru a dlouholetých zkušeností v oblasti automatizačních řešení. Dodávané produkty FANUC zahrnují CNC stroje, servomotory, servozesilovače a napájecí moduly.

Výsledek

Díky neustálému výzkumu a vývoji a společnosti FANUC jako technologickému partnerovi je společnost Dener Group schopna vyrábět stále sofistikovanější stroje. Vlastnosti, jako je efektivita a kvalita, jsou synonymem pro výrobky FANUC, což pomáhá společnosti poskytovat svým zákazníkům skutečný konkurenční zisk. Díky vývoji strojů, které výrobcům umožňují rychlejší a snadnější výrobu kvalitnějších dílů, se skupina Dener Group stala globální značkou, která vyváží do více než 100 zemí světa.

O společnosti Dener

Společnost Dener Group vyrábí strojní zařízení v Kayseri ve středním Turecku od svého založení v roce 1974. Po výrazném obchodním růstu je dnes společnost významným hráčem na národním i mezinárodním trhu. Skupina Dener má více než 800 zaměstnanců a patří k nejvýznamnějším integrovaným strojírenským výrobním zařízením na světě, pokud jde o rozmanitost strojů vyráběných ve výrobním areálu o rozloze 1,3 milionu m2.

ZJISTĚTE VÍCE O DENERU
Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Společnost Dener Group prosperuje na trhu obráběcích strojů s výrobky FANUC

Základem úspěchu skupiny Dener jsou její desetileté zkušenosti s výrobou strojů na zpracování plechu, včetně lisů, laserových řezaček, plazmových řezaček a gilotinových nůžek. Díky vysoce kvalitním výrobkům a inženýrskému know-how získala společnost hlas na světovém trhu. Na základě filozofie neustálého růstu však skupina přijala vědomé rozhodnutí doplnit své produktové portfolio o obráběcí stroje na řezání kovů. "Obráběcí stroje jsou jednou z nejzákladnějších potřebných kategorií v průmyslu," uvádí Dr. Kanber Sedef, viceprezident a ředitel výzkumu a vývoje skupiny Dener. "V roce 2017 jsme proto začali navrhovat a vyrábět vlastní rodinu obráběcích strojů, která zahrnuje CNC vertikální obráběcí centra, CNC soustruhy a NC brusky na plocho. V Turecku jsme dříve měli velmi vysokou míru dovozu těchto typů strojů."

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Společnost Dener Group se pustila do výroby obráběcích strojů s certifikací CE v různých kapacitách a velikostech a díky systému kvality akreditovanému podle normy ISO9001 získala zákazníky na národních i mezinárodních trzích.

Pozoruhodné je, že společnost neustále hledá způsoby, jak zvýšit přidanou hodnotu, kterou její stroje nabízejí, obvykle zaváděním doplňkových řešení, jako jsou automatické sondy pro měření dílů, automatické referenční systémy a systémy detekce tahu motoru. Skupina Dener má také rozsáhlé odborné znalosti v oblasti zpracování a optimalizace obrazu pomocí umělé inteligence, což dále podtrhuje její vysoké investice do výzkumu a vývoje.

"Spolupráce se společností FANUC v těchto řešeních významně přispívá ke zrychlení našich procesů," vysvětluje Sedef.

Image related to the success story as Dener

Konkrétním příkladem je naše řada vertikálních obráběcích center CNC, kde díky použití produktů FANUC, jako jsou CNC systémy, vřetenové motory a napájecí zdroje, mohou naši zákazníci provádět vysokorychlostní obrábění, vysoce přesné obrábění, synchronizované závitování bez použití adaptérů a jednoduchou integraci robotů.

Citace z referencí

Dr. Kanber Sedef

Viceprezident a ředitel výzkumu a vývoje, Dener Group

Díky silné spolupráci mezi oběma společnostmi má skupina Dener Group důvěru v produkty společnosti FANUC, její vliv v oboru a zkušenosti v oblasti automatizace. "Zároveň již mnoho let bez problémů spolupracujeme se servisním týmem společnosti FANUC; FANUC je velmi spolehlivý partner," říká Sedef. "Díky této spokojenosti a vysokému přínosu výrobků k efektivitě a výkonu pokračujeme v dalším rozvoji technologií FANUC."

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.