Skip to main content
Lindner

Automatizovaná lakovací linka je nejmodernějším řešením

Lakování a nanášení nátěrových hmot patří ve výrobním průmyslu k nejsložitějším procesům, které se provádějí ručně. Rychlost nanášení, tloušťka nátěru a vzdálenost od povrchu jsou pro obsluhu nesmírně obtížné bez neúmyslných odchylek. Řešením je nasazení robotů, zejména lakovacích robotů FANUC řady P, které byly vyvinuty speciálně pro tento výzvu představující výrobní proces.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Přední výrobce rakví Lindner chtěl ve svém výrobním zařízení v Polsku zavést automatickou linku na povrchové lakování/broušení. Roboty určené pro tyto procesy by však musely splňovat řadu poptávek specifických pro danou aplikaci zahrnující použití barev a mořidel na dřevo.

Řešení

Spolupracoval se specialistou na automatizaci v daném odvětví, společností Wagner Service, a jako optimální řešení byly určeny lakovací roboty FANUC řady P, a to díky jejich vysokému výkonu, certifikaci ATEX a bezpečnostním prvkům. Tým si také vybral průmyslový šestiosý robot FANUC R-2000𝑖C/125L pro proces broušení povrchu.

Výsledek

Lindner se nyní může spolehnout na zvýšenou konzistenci při lakování a broušení povrchu svých rakví, čímž se odstraní možnost lidské chyby. Vysoce bezpečná automatizovaná lakovací linka přináší i řadu dalších výhod, včetně vyšší produktivity. Společnost Lindner dnes může vyrobit 7 000 rakví měsíčně, což je nárůst oproti dřívějším 6 000 rakví. Pozoruhodné je, že tohoto výsledku společnost dosahuje i přes snížení počtu směn ze tří na dvě.

Lindner

Polská společnost Lindner je předním výrobcem rakví a největším vývozcem rakví v Evropě. Společnost byla založena v roce 1991 a má 250 zaměstnanců, kteří pomáhají vyrábět přibližně 200 000 rakví ročně ve 400 různých designech. Zákazníky společnosti Lindner jsou velkoobchodníci a další výrobci rakví, kteří chtějí zkrášlit své portfolio. Prodejní úspěch společnosti se soustřeďuje na velké sériové zakázky, které vycházejí ze zavedeného předpokladu prvotřídní kvality a dobrého jména značky Lindner.

Zjistěte více o společnosti Lindner
Lindner success story (FPL)

Dokončení práce

"Od konkurence nás odlišuje nekonvenční myšlení," říká Tomasz Kilarksi, obchodní specialista společnosti Lindner. "Snažíme se zavádět nové inovace a neustále rozvíjet nové nápady. Také hodně investujeme do výroby, abychom si udrželi konkurenceschopnost."

Od svého založení se společnost Lindner zaměřuje především na technologii a rychlost výroby v každé fázi výroby. Příkladem je nejnovější investice společnosti, plně automatizovaná lakovací linka, která patří k nejmodernějším svého druhu v Evropě. Dvě nové automatizované lakovací kabiny v sídle a výrobním závodě společnosti Lindner v polském Wągrowci jsou vybaveny roboty FANUC.

Lindner success story (FPL)

Aby se ambice společnosti na automatickou lakovací linku staly skutečností, společnost Lindner se spojila se společností Wagner Service, předním specialistou na technologicky vyspělá zařízení a systémy pro nanášení nátěrových hmot a barev na povrchy. Společnost Wagner Service se pustila do designu robotického aplikačního systému, který reagoval na potřeby zákazníka a předložené výzvy. Jako srdce obou lakovacích kabin společnost Wagner určila šestiosý průmyslový lakovací robot FANUC P-250𝑖B/15.

Lakovací roboty FANUC (řady P) jsou vyrobeny výhradně z hliníku, aby se zabránilo možnosti vzniku jisker, a veškerá kabeláž je integrována uvnitř dutého zápěstí. Tyto inovativní roboty mají certifikaci ATEX, která jim umožňuje pracovat s barvami na bázi rozpouštědel. Kromě toho robot, zejména jeho zápěstí, co nejvíce napodobuje obratnost lidské obsluhy. Lakovací roboty FANUC řady P jsou na zakázku utěsněny stlačeným vzduchem, takže do nich nemůže proniknout žádný prach ani kapalina.

Lindner success story (FPL)

Každý robot FANUC společnosti Lindner je vybaven dvěma aplikačními systémy, které společnosti umožňují při nanášení lazury a patiny na dřevo vyměnit vysokotlakou pistoli za nízkotlakou. Stříkání těchto produktů s sebou nese zvláštní výzvy, jak vysvětluje Adam Leszczyński, obchodní ředitel společnosti Wagner Service: "Mořidlo na dřevo a patinu je obtížné aplikovat automaticky, protože je velmi důležité oko malíře. V důsledku toho jsme museli v softwaru a ovládání napodobit citlivost zkušeného malíře."

Pokračuje: "Další výzvou, kterou představovala společnost Lindner, byl další krok v procesu: broušení povrchu. Zde jsme navrhli hlavu na broušení, kterou jsme integrovali s průmyslovým šestiosým robotem FANUC R-2000𝑖C/125L."

Lindner success story (FPL)

Díky automatizované lakovací lince Lindner společnost zaznamenala výrazné zvýšení kvality a opakovatelnosti výrobků, a to z 6 000 na 7 000 kusů měsíčně. Další významnou výhodou je snížení počtu potřebných směn ze tří na dvě, což přináší značnou úsporu nákladů.

Krzysztof Bromberek, prokurista, ředitel pro výrobu a organizaci společnosti Lindner, uzavírá:

Výrobní a organizační oddělení společnosti Lindner, které je v současné době v provozu, se může pochlubit velkým úspěchem: "Přesně umístěný a naprogramovaný robot nedělá chyby. V budoucnu je další automatizace nevyhnutelná a my se chceme s roboty dále zdokonalovat."

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.

Díky automatizaci lakovací linky je naše práce mnohem rychlejší, ergonomičtější a především bezpečnější. Na výrobní lince také dochází k menšímu poškození, protože rakve procházejí velmi hladce.

Citace z referencí

Krzysztof Bromberek

Prokurista, výrobní a organizační ředitel společnosti Lindner

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.