Mikron Plus
Automatizace obrábění velkých kruhových ložisek pomocí robotů
Byla vytvořena robotická buňka pro stroje na obrábění velkých ložisek ve tvaru prstence. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosností 210 kg a 3D senzorem vidění zakládá a vykládá kroužky do vertikálního CNC soustruhu. Společnost Mikron Plus použila oscilaci CNC Servo Learning společnosti FANUC k rozdělení dlouhých třísek na menší kusy. Toto řešení zvýšilo produktivitu, snížilo náklady a zajistilo vysokou přesnost a kvalitu při minimalizaci závislosti na pracovní síle.
Sdílet
Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosností 210 kilogramů.
Robotizace se systémovou buňkou pro zakládku a vykládku.
Senzor 2D a 3D vidění umožňuje robotovi rozpoznat a zvednout kroužky.
Funkce Servo Learning Oscillation společnosti FANUC zabraňuje tomu, aby dlouhé třísky vznikající při obrábění způsobovaly prostoje stroje nebo ovlivňovaly kvalitu hotového výrobku.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Případové studie společnosti FANUC
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.
Kontrola pomocí kamerového systému
Technologie vizuální kontroly vylepšuje vaše výrobní procesy pomocí automatizovaných systémů založených na obrazu, které přesně kontrolují a analyzují objekty. Pokročilá řešení kontroly viděním využívají špičkové kamery, senzory a software k pořizování a zpracování snímků, odhalování vad, měření rozměrů a zajištění toho, aby vaše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality.
CNC soustružení
CNC soustružení je obráběcí proces, při kterém řezný nástroj odebírá materiál z rotujícího obrobku a vytváří přesné válcové tvary. Je ideální pro výrobu dílů se složitou geometrií a přísnými tolerancemi. Abyste maximalizovali výkon soustružnického centra nebo soustruhu, je nezbytné mít kvalitní CNC, které dokáže řídit a optimalizovat celou řadu procesů soustružení. Kromě maximalizace produktivity vám dobrý CNC systém poskytne také flexibilitu, která vám umožní zkrátit dobu obrábění malých sérií.
Všechna odvětví
Prozkoumejte naši rozsáhlou nabídku automatizačních řešení, která jsou navržena k optimalizaci a zefektivnění jakéhokoli výrobního procesu.