Zvedejte více, stohujte výše s novým paletizačním robotem FANUC pro těžké užitečné zatížení
Robot FANUC M-410/800F-32C je robot nové generace, který dokáže bez námahy paletizovat těžké užitečné zatížení o hmotnosti až 800 kg. Tento robustní a rychlý robot dokáže zvedat více a stohovat výše, aby optimalizoval operace paletizace na konci linky, a je zdatně podporován novým řídicím systémem robota FANUC R-50𝑖A s řadou inteligentních funkcí a pokročilým kybernetickým zabezpečením.
Nový paletizační robot FANUC M-410/800F-32C s působivým užitečným zatížením 800 kg nabízí výrazné zvýšení nosnosti oproti modelu předchozí generace s nosností 700 kg, kterých jsou v Evropě v provozu stovky. Vývoj odráží osvědčenou schopnost společnosti FANUC plnit vyvíjející se požadavky trhu. Tento nový paletizační robot je nákladově efektivní, prostorově úspornou a flexibilní alternativou ke standardním, konvenčním řešením pro vrstvenou paletizaci, která jsou v současné době na trhu.
Paul Ribus, vedoucí oddělení FANUC pro koordinaci prodeje robotů v Evropě, říká: "Extrémně tuhá konstrukce modelu M-410/800F-32C, který je naším největším paletizačním robotem, podporuje také mírné zvýšení dosahu na 3,2 metru. Spolu s užitečným zatížením 800 kg to poskytuje možnost stohovat těžké náklady jak výše, tak i do šířky. Uživatelé nyní mohou ve skutečnosti dosáhnout výšky stohování přesahující 3 metry. Náš nový robot také umožňuje větší flexibilitu při designu chapadel. Optimalizace výzev paletizace často vyžaduje použití složitých, multifunkčních chapadel, z nichž mnohá jsou poháněna servopohonem [a jsou těžká]. Zvýšené užitečné zatížení našeho paletizačního robota M-410/800F-32C pomáhá tyto požadavky splnit."
Paletizačnímu robotu FANUC M-410/800F-32C, který je předzvěstí nové éry silného výkonu, nechybí nic, co se týče rychlosti nebo pohybového výkonu. Vysoká propustnost v aplikacích paletizace a nakládání/vykládání je zajištěna díky rychlým časům cyklů a kompaktnímu designu. Tento robot určený k montáži na podlahu má Půdorys menší než 900 x 800 mm a je vybaven kompaktní základnou, která umožňuje instalaci v prostorách s nízkou výškou stropu. Výsledkem je lepší flexibilita pro konstruktéry linek a systémové integrátory.
Uživatelé mohou zajistit vysokou efektivitu při paletizačních úlohách díky pokročilé čtyřosé kinematice robota, zatímco optimální pohybový výkon přichází díky nejmodernější servo technologii. Stejně jako všechny modely řady paletizačních robotů FANUC snižuje čistý design robotu M-410/800F-32C možnost jakéhokoli periferního rušení. Klíčem k této koncepci je inteligentní vedení kabelů, kdy lze kabely a pneumatické trubky vést skrze duté zápěstí robota, což je design, který rovněž slouží k prodloužení životnosti kabelů. Podle výzkumu společnosti se totiž jedná o první robotický ovladač na světě, který získal certifikaci třetí strany pro mezinárodní kybernetickou bezpečnost podle norem IEC62443-4-1 a 4-2. S řídicí jednotkou R-50𝑖A je možné maximalizovat výkon robota, zkrátit dobu instalace, zlepšit snadnost použití a minimalizovat spotřebu energie prostřednictvím četných opatření pro úsporu energie.
Zvýšení uživatelského komfortu přináší zavedení nového lehkého učebního přívěsku FANUC s plně dotykovým panelem. Nový Teach Pendant, který je s hmotností pouhých 750 g považován za nejlehčí ve své třídě, zlepšuje uživatelský komfort tím, že urychluje a usnadňuje programování. Tato technologie také poskytuje větší flexibilitu při designu rozhraní HMI na samotném Teach Pendantu.
Další vylepšení paletizačních operací přináší volitelný software FANUC PalletTool 3, který umožňuje operátorům vytvářet a upravovat jednotková zatížení z tabletu FANUC Teach Pendant přímo na dílně. Uživatelé jednoduše zadají rozměry výrobku a software jim poskytne seznam možných vzorů palet a také efektivitu využití prostoru pro každý vzor.