Wrocław, 13. listopadu 2024 - Společnost FANUC Polsko oficiálně otevřela své nové sídlo ve Vratislavi a vytvořila tak jedno z nejmodernějších technologických kompetenčních center v Polsku. Objekt o rozloze 9 812 m² kombinuje kancelářské prostory, moderní servisní oddělení, místní sklad náhradních dílů, zónu pro modernizaci, laboratoře, moderní technologický showroom a rozšířenou akademii FANUC.
Kenji Yamaguchi, prezident a generální ředitel společnosti FANUC CORPORATION, Marco Ghirardello, prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe, a Jędrzej Kowalczyk, prezident představenstva společnosti FANUC Poland.
Nová etapa ve vývoji společnosti FANUC Polsko
Nové sídlo na ulici Sakury 2 je reakcí na dynamický růst polské pobočky, rostoucí potřeby trhu automatizace a očekávání zákazníků a partnerů.
"Dnešní událost je pro nás více než jen otevření nové budovy. Je to symbolický nový začátek - milník, který otevírá zcela nové možnosti," zdůraznil Jędrzej Kowalczyk, prezident představenstva společnosti FANUC Poland.
Marco Ghirardello, prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe, zdůraznil rostoucí význam polského trhu: FANUC Polsko je součástí silné evropské sítě, která poskytuje nejinovativnější technologie a nejvyšší kvalitu služeb. Naším posláním je posilovat konkurenceschopnost našich zákazníků a společně budovat průmysl budoucnosti.
Showroom - moderní prostor podporující rozvoj automatizace
Vytvořen byl technologicky vyspělý showroom o rozloze 808 m², který představuje kompletní portfolio řešení FANUC. Je to místo, kde se inovace setkávají s praxí - prostor pro inspiraci, testování a předvádění reálných scénářů digitální transformace.
Ústředním bodem expozice je plně automatizovaná výrobní linka robotických modelů, podporovaná systémy řízenými umělou inteligencí, které řídí logistiku komponent a zajišťují integraci se systémem MES. Celá sestava funguje na platformě FIELD system Basic Package, která zajišťuje špičkové standardy kybernetické bezpečnosti a plnou kontrolu nad procesy. Showroom zahrnuje také rozsáhlou prezentaci aplikací vyvinutých společně s partnery, které odrážejí reálné výrobní procesy – od svařování velkých konstrukcí, přes integrované obrábění „na jednom stole“, elektroerozivní obrábění a vstřikování plastů až po laserová řešení a specializované automatizační stanice.
"Naše technologie umožňují sledovat efektivitu strojů (OEE), analyzovat dosažení výrobních cílů a přesně vyhodnocovat návratnost investic (ROI)," poznamenal J. Kowalczyk.
Servis na prvním místě - špičkový servis a podpora
Celých 3 919 m² nového závodu je věnováno rozšířené servisní zóně, včetně prostor pro technickou podporu, místního skladu náhradních dílů (2 726 m²), zóny pro modernizaci (304 m²) a laboratoří (374 m²).Kenji Yamaguchi připomněl účastníkům unikátní filozofii společnosti FANUC: Společnost FANUC má více než 280 servisních poboček po celém světě a podporuje zákazníky ve více než 100 zemích."
Akademie FANUC - školicí středisko nové generace
Nové sídlo umožnilo výrazně rozšířit školicí činnost. Akademie se rozkládá na ploše 2 223 m² a nabízí 18 moderních školicích místností, 32 výukových stanic a výukové prostory, které obsluhuje 10 specializovaných školitelů.
Akademie FANUC může ročně vyškolit více než 1 500 odborníků a nabízí praktické kurzy pro začátečníky i pokročilé, které pokrývají celé portfolio produktů FANUC.Tento prostor doplňuje multimediální posluchárna o rozloze 195 m², která je ideální pro pořádání seminářů, konferencí a dnů otevřených dveří.
Infrastruktura v souladu se světovými trendy
Nová budova FANUC Polsko kombinuje funkčnost, ergonomii a design. Objekt je vybaven inteligentním systémem řízení budovy (BMS), zelenými, tichými a zónami integrace, systémem kontroly přístupu, nabíječkami pro elektromobily a portály s nosností 25 t a 16 t.
Zaměstnanci a návštěvníci ocení také přívětivou jídelnu (257 m²), kde se podávají atraktivní jídla, a devět konferenčních místností v designu, které splňují nejrůznější obchodní potřeby.
Budova se nachází na pozemku o rozloze 44 895 m², přímo u dálnic A4 a A8 a rychlostní silnice S5, což nabízí pohodlný přístup pro zákazníky a partnery z celého Polska.
Silný technologický partner pro silný průmysl
FANUC Polsko v současné době podporuje: 9 800 robotů, 12 000 Řídicí jednotky CNC, 810 strojů ROBODRILL, 184 elektroerozivních strojů ROBOCUT, 213 strojů ROBOSHOT pro vstřikování plastů a 156 laserů instalovaných v závodech po celé zemi.
Společnost zdůrazňuje, že nové sídlo umožní ještě efektivnější podporu zákazníků při budování konkurenční výhody prostřednictvím automatizace.
Připraveni na budoucnost průmyslu
"Zveme vás, abyste se k nám připojili při utváření budoucnosti založené na inovacích a pokročilé automatizaci. Tým společnosti FANUC Polsko je připraven podpořit zákazníky v každé fázi - od konceptu, přes testování výroby až po kompletní investiční analýzu," uzavřel Jędrzej Kowalczyk.viděl své nové centrum v Turecku z první ruky.