FANUC důrazně podporuje otevřené platformy pro urychlení automatizace, a to aplikací pokroků v oblasti umělé inteligence na roboty. V rámci této iniciativy s potěšením oznamujeme, že jsme vydali specializovaný ovladač pro ovládání Robot FANUC na otevřené platformě pro vývoj robotiky "ROS 2" jako otevřený software na GitHubu, největší vývojové platformě pro ukládání, sdílení a správu zdrojového kódu na světě. Naše roboty také standardně podporují "Python", programovací jazyk široce používaný při vývoji umělé inteligence, a jsou tak ideální pro implementaci fyzické umělé inteligence na otevřených platformách. Podpora otevřené platformy zveřejněním zdrojového kódu ovladače ROS 2 pro roboty FANUC, umožněním spouštění v jazyce Python a umožněním vysokorychlostního zadávání externích příkazů usnadňuje zavádění fyzikální umělé inteligence v kombinaci s vysoce spolehlivými roboty FANUC, od malých robotů s užitečným zatížením 3 kg až po velké roboty o hmotnosti až 2,3 tuny, a nejnovějších technologií umělé inteligence do výrobních závodů. Podpora otevřené platformy zveřejněním zdrojového kódu ovladače ROS 2 pro roboty FANUC, umožněním spouštění v jazyce Python a umožněním vysokorychlostního zadávání externích příkazů usnadňuje zavedení Physical AI v kombinaci s vysoce spolehlivými roboty FANUC, od malých robotů s užitečným zatížením 3 kg až po velké roboty do 2,3 tuny, a nejnovějších technologií AI do výrobních závodů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, osahat a promluvit s roboty FANUC, které se skutečně pohybují, a přímo si tak vyzkoušet, jak lze nejnovější technologie AI využít ve výrobních halách.
Kompatibilní s frameworkem ros2_control, který umožňuje vysoce přesné řízení pohybu v reálném čase
Podporuje ultra rychlé řízení s rychlostí 1 ms, což patří k nejvyšším standardům v oboru.
Kromě kolaborativních robotů FANUC řady CRX lze prostřednictvím ovladače ROS 2 připojit roboty FANUC od malých robotů s užitečným zatížením 3 kg až po velké roboty o hmotnosti až 2,3 tuny.
Společnost FANUC spolupracuje se společností NVIDIA na vývoji implementace fyzické umělé inteligence v průmyslových robotech. Roboty
FANUC budou navíc realizovat digitální dvojče ve fotorealistické virtuální továrně pomocí NVIDIA Isaac Sim, což je open-source referenční robotický simulační framework postavený na knihovnách NVIDIA Omniverse pro simulace.
Ve výše uvedených fyzických aplikacích umělé inteligence robotů FANUC se využívá počítač NVIDIA Jetson na robotech a infrastruktura umělé inteligence NVIDIA. Vyzkoušejte si synergický efekt platformy NVIDIA AI v kombinaci s průmyslovými roboty FANUC na místě konání Mezinárodní výstavy robotů.
Kromě kolaborativních robotů FANUC řady CRX budou v Isaac Sim k dispozici roboty FANUC od malých robotů s užitečným zatížením 3 kg až po velké roboty o hmotnosti až 2,3 tuny jako aktiva OpenUSD SimReady. Vývojáři robotických aplikací mohou Roboty FANUC volně umístit do realistických virtuálních továren poháněných knihovnami Omniverse, efektivně získávat a generovat data pro učení umělé inteligence, provádět přesné simulace a testy výrobního provozu.
Integrací simulačního software FANUC ROBOGUIDE se softwarem NVIDIA Isaac Sim je možné dokonale reprodukovat skutečný provoz robotů s přesnými trajektoriemi a dobami cyklů pomocí stejných algoritmů jako u skutečného robota. V místě konání mezinárodní výstavy robotů si budete moci prohlédnout roboty FANUC v provozu ve fotorealistické virtuální továrně.