Izberite stroj za rezanje z žico ROBOCUT za svoje posebne potrebe
Modeli FANUC ROBOCUT* ponujajo obdelavo več obdelovancev za večjo produktivnost. Odkrijete lahko naše široko priznane modele serije 𝛼-C𝑖C, ki so primerni za različne pomikalne osi. 𝛼-C400𝑖C je vaša izbira za mikroobdelavo, medtem ko je 𝛼-C800𝑖C naš CNC stroj za žično erozijo EDM, ki spreminja igro. Če so vaše potrebe bolj vsestranske, razmislite o vsestranskem modelu 𝛼-C600𝑖C.
Predstavljamo model ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - kompaktno rešitev za mikroobdelavo. Ta vrhunski stroj postavlja nove standarde natančnosti in vsestranskosti, zato je popolna izbira za panoge, kot so letal...
Predstavljamo ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - vsestransko uporaben stroj. Ta vsestranski stroj je vaša rešitev za številne naloge strojne obdelave. Ne glede na to, ali gre za mikroobdelavo, zapletene komponen...
Vsestranskost v najboljši luči. Ta stroj z veliko delovno površino na novo opredeljuje možnosti natančne strojne obdelave. Ne glede na to, ali obdelujete velike sestavne dele, zapletene podrobnosti...
* Dejanski videz stroja se lahko razlikuje glede na regijo.
Ključne prednosti
Prednosti za vaše podjetje
Žična erozija EDM za mikroobdelavo
Če potrebujete izjemno tanke reze, lahko uporabite našo tehnologijo tankih žic, ki omogoča neprimerljivo natančnejše reze z žicami s premerom do 0,05 mm. Ta možnost je na voljo za naš model ROBOCUT α-C400iC in vam omogoča še več povpraševanja po mikroobdelavi.
Nove tehnologije pospešujejo proces rezanja
Naši stroji ROBOCUT α-CiC imajo zelo napredno tehnologijo praznjenja, ki omogoča višje hitrosti rezanja in boljšo površinsko obdelavo brez zmanjšanja natančnosti. Ne glede na to, ali morate grobo rezati velike dele ali doseči fino površinsko obdelavo, naše najsodobnejše tehnologije zagotavljajo izjemno delovanje in učinkovitost.
Prihranite čas pri namestitvi, vzdrževanju in popravilih s strojem ROBOCUT
Postavitev, vzdrževanje in popravilo strojev za žično elektroerozijsko rezanje so lahko zapleten in dolgotrajen proces, ki proizvajalcem pogosto predstavlja več izzivov. Vendar se lahko z našimi modeli ROBOCUT izognete številnim od teh pogostih izzivov in prihranite dragocene vire
Stroji za rezanje z žico, zasnovani z enostavnim in intuitivnim upravljanjem žice
ROBOCUT Žične erozije vključujejo intuitivne sisteme za upravljanje žice, ki so oblikovani za poenostavitev postopkov ravnanja z žico in navijanja. Sistem zagotavlja dosledno napetost žice in omogoča zanesljivo navijanje žice, da se z minimalnim naporom poveča čas obratovanja obdelave. Vaši operaterji lahko učinkovito upravljajo naloge navijanja žice ter ohranjajo neprekinjene proizvodne delovne procese za večjo produktivnost.
Z inovativno CNC tehnologijo družbe FANUC pridobite neprimerljiv nadzor nad postopki žične erozije EDM. Naši CNC stroji zagotavljajo natančno in učinkovito obdelavo tudi najbolj zapletenih delov. Z nadzorom vseh vidikov stroja, vključno z napetostjo žice in parametri rezanja, lahko dosežete vrhunsko natančnost in ponovljivost v svojih proizvodnih procesih.
V podjetju FANUC se zavedamo, da imajo proizvodna podjetja, s katerimi sodelujemo, različne želje in zahteve glede svojih CNC žičnih erozij EDM. Zato lahko z našimi žičnimi erozijami ROBOCUT EDM prilagodimo vaše nastavitve za obdelavo z električnim praznjenjem vašim natančnim zahtevam.
Inovativna strojna oprema FANUC vam omogoča, da izkoristite celoten potencial svoje Žične erozije ROBOCUT. Ta obsežen nabor funkcij zagotavlja svobodo pri prilagajanju procesov za katero koli uporabo, kar na koncu privede do znatnih izboljšav.
Daljinski nadzor ROBOCUT-LINKi revolucionarno spreminja nadzor strojev, saj omogoča spremljanje 32 strojev za rezanje z žico ROBOCUT v realnem času prek računalnika ali pametne naprave. Ta najsodobnejša funkcija operaterjem omogoča oddaljen dostop do kritičnih podatkov o stroju, spremljanje kazalnikov delovanja in takojšnje diagnosticiranje težav, ne glede na njihovo fizično lokacijo.
EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
Žična erozija EDM (elektroerozivna obdelava) je natančen proizvodni postopek, pri katerem se za rezanje zapletenih oblik in kontur v trdih kovinah in prevodnih materialih uporablja tanka, električno nabita žica. Žica ustvarja niz hitrih električnih razelektritev, ki brez uporabe mehanske sile izredno natančno erodirajo material. Ta brezkontaktna metoda omogoča izdelavo zelo podrobnih, kompleksnih delov z odlično površinsko obdelavo, zato je bistvena za panoge, ki zahtevajo natančno strojno obdelavo, kot so letalska in vesoljska industrija, medicina in izdelava kalupov.