Farmacevtski in kozmetični izdelki
Ujemanje najvišjih zahtev
Na področju avtomatizacije lekarn, farmacevtske in kozmetične proizvodnje proizvajalci najbolj potrebujejo proizvodne sisteme, ki lahko varno obdelujejo, izdajajo, etiketirajo in embalažo zdravil v velikih količinah ter na modularen in prilagodljiv način. Ponudniki avtomatizacije morajo biti sposobni dokazati, da njihova oprema in rešitve ves čas delujejo natančno, da se zagotovi izdelava zdravil v pravem odmerku in izpolnjevanje receptov s pravilno količino. FANUC ima desetletja izkušenj pri pomoči proizvajalcem farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov pri doseganju njihovih proizvodnih ciljev in produktivnosti z namenskimi izdelki in rešitvami.
- Aplikacija
- Sorodni izdelki
- Prednosti
- Študije primerov
Izboljšanje farmacevtske proizvodnje s tehnologijami FANUC
Na področju farmacevtske proizvodnje sta natančnost in učinkovitost bistvenega pomena. Napredne tehnologije družbe FANUC, vključno s strojem za brizganje ROBOSHOT, centrom za rezkanje ROBODRILL in žično erozijo EDM ROBOCUT, izpolnjujejo te potrebe, saj zagotavljajo neprimerljivo natančnost in produktivnost. Naše rešitve za avtomatizacijo, ki jih poganjajo roboti FANUC, racionalizirajo procese v laboratorijih, montažnih prostorih in drugod. Roboti FANUC so odlični pri embalaži in logistiki, saj povečujejo prepustnost in zmanjšujejo število ročnih napak. Z desetletji strokovnega znanja je FANUC vaš zaupanja vreden partner pri izboljšanju farmacevtske proizvodnje z inovativno avtomatizacijo.
Proizvodnja embalažnih materialov/pripomočkov za dostavo zdravil
Sestavljanje pripomočkov za dostavo zdravil
Primarno/sekundarno embalažo farmacevtskih izdelkov
Logistične aplikacije in organizacija farmacevtskih skladišč
Laboratorijska avtomatizacija
Proizvodnja embalažnih materialov/pripomočkov za dostavo zdravil
Proizvodnja in obdelava visokotehnoloških medicinskih pripomočkov brez težav predstavlja velik izziv pri izdelavi medicinskih delov. Izdelki družbe FANUC omogočajo avtomatizacijo skoraj vseh mogočih postopkov v medicinski industriji, od brizganja, strojev CNC, žične erozije EDM do pobiranja, razvrščanja in embalaže. To vključuje stroškovno učinkovite rešitve za zelo natančne mikroizdelke, čiste prostore in posebne premaze ter še veliko več. Ni treba posebej poudarjati, da so naše rešitve v celoti skladne s higienskimi predpisi in standardi za čiste prostore.
Sestavljanje pripomočkov za dostavo zdravil
Robote FANUC lahko uporabite za sestavljanje naprav za dostavo zdravil ali kozmetičnih izdelkov, saj zagotavljajo natančnost in ponovljivost ter zagotavljajo natančno sestavljanje občutljivih naprav in čisto sestavljanje občutljivih naprav.
Primarno/sekundarno embalažo farmacevtskih izdelkov.
Roboti FANUC za čiste prostore so posebej oblikovani za delo v farmacevtskih ali laboratorijskih okoljih. Naši roboti za čiste prostore so izdelani tako, da izpolnjujejo standardne zahteve (standard IP67) zelo zahtevnih farmacevtskih in laboratorijskih okolij - brez kompromisov pri hitrosti in ponovljivosti robota - in lahko dosežejo razred ISO 5 za čiste prostore.
Logistične aplikacije in organizacija farmacevtskih skladišč
Pripravite svoje izdelke za dostavo z našimi roboti, opremljenimi z vidnim sistemom. Avtomatizacija postopkov na koncu linije, kot so zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje, lahko pomaga zmanjšati naporno in ponavljajoče se ročno delo, ki je pogosto prisotno v proizvodnji medicinskih pripomočkov in naprav.
Laboratorijska avtomatizacija
Laboratorijska avtomatizacija
Roboti FANUC so bistveno izboljšali delovne pogoje v bolnišnicah in lekarnah. Naša ekipa strokovnjakov za robotiko je z desetletji izkušenj v industriji avtomatizirala številne različne farmacevtske aplikacije. Roboti FANUC za čiste prostore so posebej oblikovani za farmacevtska in laboratorijska okolja, saj izpolnjujejo stroge zahteve standarda IP67, ne da bi pri tem ogrozili hitrost in ponovljivost. Ti roboti povečujejo učinkovitost in natančnost laboratorijske avtomatizacije ter zagotavljajo visoke standarde higiene in zanesljivosti.
Naša ponudba izdelkov
Stroji za brizganje ROBOSHOT
ROBODRILL Kompaktni obdelovalni centri CNC
ROBOCUT Žična erozija EDM
Roboti FANUC za živila in čiste prostore
Serija CRX
Serija SCARA
Roboti za paletiranje FANUC
Serija M-20
Serija LR Mate
Poudarki
Sodelujoči roboti FANUC
𝑖RVision
Programska oprema za simulacijo ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Medicinski paket
Robotski paket ROBOSHOT
Paket LSR
Prednosti za vašo panogo
Natančnost in točnost
Doslednost v proizvodnji
Učinkovita proizvodnja
Prilagodljiva avtomatizacija
Izboljšana varnost
Kompleksne zmogljivosti strojne obdelave
Prilagajanje in razširljivost
Izboljšan nadzor kakovosti
Zmanjšani izpadi
Združljivost s čistimi prostori
Avtomatizacija je najboljše zdravilo v podjetju DEMO
Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.
Naše rešitve za druge panoge
Rešitve za avtomatizacijo za vse proizvodne procese
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.