publicate 06.11.2025

FANUC Corporation primește ratingul de sustenabilitate Platinum de la EcoVadis

FANUC obține ratingul EcoVadis Platinum, clasându-se în top 1% la nivel global pentru sustenabilitate în ceea ce privește mediul, munca, etica și achizițiile durabile.
Projekt bez nazwy - 1
ecovadis

FANUC Corporation este mândră să anunțe că a primit pentru prima dată ratingul Platinum pentru sustenabilitate de la EcoVadis, obținând un scor de 82/100 și clasându-se în top 1% din cele peste 150.000 de companii evaluate la nivel global. Această recunoaștere prestigioasă subliniază angajamentul de neclintit al FANUC pentru un comportament responsabil în afaceri și inovație sustenabilă.

EcoVadis, una dintre cele mai importante platforme globale de evaluare a sustenabilității, evaluează organizațiile în patru domenii cheie de performanță:

  • Mediu
  • Muncă și drepturile omului
  • Etică
  • Achiziții sustenabile

Aceste evaluări sunt realizate folosind standarde recunoscute la nivel internațional, inclusiv Pactul Global al Națiunilor Unite, convențiile OIM și ISO 26000.

Calificarea Platinum reprezintă o etapă semnificativă pentru FANUC, evidențiind progresul său în integrarea sustenabilității în fiecare aspect al activității sale - de la practicile de producție eficiente din punct de vedere energetic la gestionarea etică a lanțului de aprovizionare.

În plus față de recunoașterea EcoVadis, eforturile de sustenabilitate ale FANUC au primit și alte aprecieri majore:

  • Numit pe "Lista A" a CDP pentru transparență climatică pentru al doilea an consecutiv
  • Obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră (GES) validate de inițiativa Science Based Targets (SBTi)
  • Recunoscut ca unul dintre cei 100 de inovatori globali de top 2025 de către Clarivate pentru al patrulea an consecutiv

Aceste realizări reflectă strategia FANUC de a oferi valoare pe termen lung prin tehnologie avansată, administrarea mediului și practici etice - câștigând încrederea clienților, partenerilor și comunităților din întreaga lume.

În timp ce FANUC continuă să fie lider în domeniul automatizării fabricilor, își menține angajamentul de a promova un viitor mai sustenabil și mai responsabil.