publicate 13.05.2024

Roboți inteligenți pentru spălătoriile comerciale

FANUC și Sewts reduc decalajul în materie de automatizare.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Sistemul robotic procesează în medie între 500 și 600 de textile pe oră, automatizând o sarcină efectuată anterior manual. În prezent, performanța sistemului VELUM este comparabilă cu cea a unui operator uman, dar, datorită actualizărilor continue ale software-ului prin aer, gama de funcții a sistemului se extinde continuu, îmbunătățindu-i eficiența. În funcție de volumul de muncă, VELUM se amortizează după un an și jumătate până la doi ani și jumătate, potrivit lui Rickert.

"O provocare inițială a fost spațiul de instalare restrâns în care trebuie executate mișcări foarte rapide", explică Rickert. Sewts a folosit două instrumente de simulare în timpul dezvoltării. Software-ul ROBOGUIDE de la FANUC pentru a analiza mișcările robotului și cerințele de spațiu și software-ul avansat de simulare a materialelor pentru a simula comportamentul diferitelor tipuri de textile. Sistemul instalat în Wolfratshausen utilizează doi roboți FANUC M-10𝑖D cu o sarcină utilă de 12 kg și o rază de acțiune de 1 400 mm.