publicate 04.09.2023

FANUC expediază robotul cu numărul un milion

Compania de automatizare a fabricilor își consolidează poziția de lider global.
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation a sărbătorit recent o etapă importantă în industria automatizării prin producerea robotului industrial cu numărul un milion. Compania, care furnizează clienților din întreaga lume sisteme CNC, roboți și mașini-unelte, este un pionier în automatizarea fabricilor și a implementat primul său robot în propria linie de producție în 1974. Astăzi, mii de roboți construiesc noi roboți în fabricile companiei din Japonia. "Cererea pentru roboții noștri este în prezent la un nivel record", spune Marco Ghirardello, președintele și directorul general al FANUC Europe.

Deși roboții industriali au fost utilizați în mod tradițional în principal în industria automobilelor și în industria electronică, ei au devenit acum predominanți în multe alte industrii și afaceri, inclusiv în industria alimentară și farmaceutică și chiar în artizanat. Lipsa tot mai mare de forță de muncă și ușurința sporită de utilizare sunt câteva dintre motivele răspândirii roboticii în noi segmente.

FANUC oferă peste 200 de modele de roboți care îndeplinesc diverse sarcini în producție, cum ar fi sudarea, vopsirea, asamblarea și ambalarea. Roboții colaborativi (coboții) câștigă popularitate deoarece pot lucra alături de angajați fără garduri de siguranță externe. Cu toate acestea, roboții de producție tradiționali încă domină în industrie, iar utilizarea lor, cum ar fi în industria auto, accelerează trecerea la electromobilitate.

"Aplicațiile pentru roboți se extind, iar cererea este de așteptat să continue să crească semnificativ în viitor. Pentru a sprijini nevoile de automatizare ale clienților noștri, FANUC se va strădui să îmbunătățească în continuare calitatea, performanța și capacitățile de aprovizionare", spune Ghirardello, președinte și CEO FANUC Europe.

În 1977, FANUC a dezvoltat și a început producția robotului cu coordonate cilindrice "FANUC ROBOT MODEL 1". De atunci, acesta a evoluat la "FANUC ROBOT S-MODEL 420", care a fost utilizat în multe linii de asamblare a caroseriilor de automobile, și la "FANUC Robot R-2000𝑖A", care a fost dezvoltat în 2000, cu fiabilitate, performanțe de mișcare și costuri semnificativ îmbunătățite.

În această perioadă, extinderea automatizării într-o gamă largă de aplicații a condus la dezvoltarea diverselor serii de modele, cum ar fi seria ARC Mate de dimensiuni mici și medii pentru sudarea cu arc, seria LR Mate de dimensiuni mici care poate fi montată direct pe mașini-unelte pentru asistarea mașinilor, seria M-710𝑖, seria M-410𝑖 și seria M-900𝑖 pentru manipularea materialelor. În plus, FANUC a extins gama prin dezvoltarea de modele pentru a răspunde solicitărilor clienților noștri, inclusiv seria M-2000𝑖A, cel mai mare robot cu sarcină utilă din lume, și roboți SCARA și Delta pentru asamblare și picking de mare viteză. În 2017, la 40 de ani de la livrarea primului robot FANUC, numărul cumulat de roboți industriali produși a totalizat 500 000 de unități.

În ultimii ani, pentru a rămâne în fața cererii din ce în ce mai mari de automatizare, FANUC a adăugat la gama sa roboții colaborativi din seriile CR și CRX.