publicate 05.15.2025

FANUC prezintă automatizarea practică la Automatica

Aplicații robotice flexibile pentru o eficiență sporită în producția de automobile, prelucrarea metalelor, industria alimentară și farmaceutică.
Businness Lady is joing a FANUC event or a tradeshow

În perioada 24-27 iunie 2025, FANUC va prezenta soluții inovatoare pentru automatizarea practică la Automatica din München, Sala B6, Stand 233. Sub motto-ul "Eficiența întâlnește practica", liderul mondial în producția de roboți industriali va demonstra modul în care robotica modernă poate crește productivitatea și simplifica procesele într-o gamă largă de industrii, de la industria auto și electronică la prelucrarea metalelor și industria farmaceutică.

Se va pune accentul pe tehnologiile intuitive care fac începutul automatizării deosebit de ușor de utilizat. Acestea includ gemeni digitali, instrumente moderne de simulare și programare și opțiunea de programare în Python. Astfel, FANUC reduce barierele de intrare pentru companiile de toate dimensiunile și oferă soluții care pot fi integrate rapid și eficient în procesele de producție existente.

Aceste soluții și interfețe moderne constituie, de asemenea, baza pentru aplicații AI avansate concepute pentru a sprijini operatorii. În continuarea produselor consacrate, cum ar fi AI Error Proofing pentru detectarea automată a erorilor în procesul de producție și procesarea imaginilor cu ajutorul AI, FANUC detectează un exemplu de implementare a unui agent AI care sprijină în mod activ operatorii din fabrică pe baza datelor live de la roboți, a modelelor de predicție de la FANUC Zero Downtime și a manualelor asociate.

Robot M-950iA/500

Un punct de atracție special al târgului este soluția de catering complet automatizată de la standul FANUC: roboții se ocupă în mod independent de umplerea rulourilor și de pregătirea meselor calde - toată ziua. Această aplicație, care poate fi utilizată și în bucătăriile comerciale, este un prim exemplu al abordării practice a FANUC, care se concentrează pe ușurința în utilizare și pe flexibilitate ridicată.

Numeroase produse noi își vor face, de asemenea, debutul la Automatica. Robotul de paletizare M-410/800F-32C cu o sarcină utilă de 800 de kilograme va fi prezentat pentru prima dată în Germania, deplasând în mod impresionant un pachet mare cu paleți de lemn la fața locului. Portofoliul este completat de noul M-950iA, care, cu o sarcină utilă de 500 de kilograme, poate gestiona aplicații care implică componente grele, de exemplu.

Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Cu CRX-10iA/L Paint, FANUC prezintă, de asemenea, primul robot colaborativ din lume rezistent la explozii, special conceput pentru industriile de vopsire, acoperire cu pulbere și lichid. Cobotul este conceput pentru a fi utilizat în medii sensibile și este deosebit de ușor de programat prin intermediul unei interfețe intuitive de tip drag-and-drop pe o tabletă.

O altă piatră de hotar este noul controler robotic R-50iA. Acesta impresionează prin designul său compact, puterea de calcul sporită și, mai presus de toate, securitatea sa cibernetică certificată. Acesta va fi expus la târg în combinație cu un robot M-10 și un LR Mate. Unul dintre punctele forte ale controlerului R-50iA este SoftPLC integrat bazat pe Codesys. Utilizatorii beneficiază de flexibilitate maximă, deoarece sunt acceptate toate limbajele de programare uzuale.

FANUC stabilește, de asemenea, noi standarde în domeniul simulării. Cea mai recentă versiune a software-ului de simulare ROBOGUIDE V10 dispune de grafică revizuită, reprezentare 3D realistă și ghidare optimizată a utilizatorului. Acesta permite programarea offline eficientă și ajută la evitarea erorilor în avans, minimizând timpii morți în timpul schimbării producției. Vizitatorii târgului vor avea ocazia să se cufunde într-un mediu de producție virtual cu ajutorul ochelarilor VR și să exploreze standul FANUC în mod interactiv.

Prezentarea târgului va fi completată de numeroase companii partenere care vor prezenta soluții practice de automatizare la standul FANUC. FMB Maschinenbaugesellschaft, de exemplu, va demonstra încărcarea și descărcarea simplă a unei mașini ROBODRILL. În cooperare cu IPG LightWELD, Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff va demonstra o aplicație de sudare laser în care cobotul FANUC CRX este programat prin mișcări manuale - ideal pentru producția flexibilă de loturi mici.

Lewa Attendorn va prezenta o celulă de sudare cu doi roboți, care sunt programați în întregime prin sistemul de control FANUC - fără PLC-uri suplimentare. Compania voraus.robotik combină tehnologia senzorilor cu inteligența artificială pentru a dezvolta soluții flexibile pentru paletizare și depaletizare. Frei Fördertechnik utilizează software-ul PalletTool de la FANUC pentru a implementa un cobot CRX pentru sarcini simple de paletizare. HAHN Automation Group, între timp, prezintă o aplicație de tehnologie medicală cu noul model de robot LR-10iA, care a fost dezvoltat special pentru mediul alimentar și cel al camerelor curate.

Pariția FANUC la Automatica 2025 demonstrează în mod impresionant modul în care tehnologia robotică modernă poate crește eficiența în toate industriile - într-un mod practic, intuitiv și orientat spre viitor.