M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

M-1000/550F-46A, proiectat pentru aplicații cu sarcină utilă mare, combină o sarcină utilă de 550 kg cu o rază de acțiune de 4,6 m, ceea ce îl face ideal pentru manipularea componentelor mari și grele. Structura sa de legătură în serie permite o flexibilitate extinsă a mișcării, în timp ce capacitatea de răsturnare și inerția ridicată a articulației asigură un control precis al sarcinilor deplasate. O soluție robustă pentru sarcini solicitante precum manipularea bateriilor EV și manipularea pieselor Giga Cast.
Sarcina utilă robot
550 kg
Raza de acțiune robot
4601 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extended reach

Access deep diecasting presses and large moulds with an extra-long 4.6 m reach.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Maximizați producția și beneficiați de timpi de ciclu scurți și repetabilitate ridicată cu tehnologia inovatoare de servo de la FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Ideal pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivitate crescută

Profitați de articulația super puternică și compactă care susține performanțe superioare de cuplu și inerție, eliminând necesitatea unui model mai mare.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotic simplu

Minimizați riscul de interferență cu perifericele și reduceți probabilitatea de nefuncționare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-50𝑖A Controller
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Atribute generale
Sarcina utilă robot
550 kg
Raza de acțiune robot
4601 mm
Axe
6

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Seria M-1000

Gândiți strategic. Cel mai mare robot cu legătură serială din gama noastră. Explorați seria M-1000 acum!

Inspirați-vă